Внутрішня логістика

ПРОМИСЛОВІ КОРИСТУВАЧІ

Комплексна ефективність

Наші ролики та колеса покращують Вашу внутрішню логістику. Завдяки легкому обслуговуванню, найвищій надійності та насамперед: завдяки комплексному підходу до вирішення. Таким чином, ми пропонуємо Вам не просто окремі компоненти, а розумні системні рішення. Рішення, які забезпечують більшу ефективність процесів. При цьому Ви знайдете широкий вибір роликів для промислового застосування, а також продукцію для автоматичних транспортних систем. До того ж, ми є правильною контактною особою для автомобільного сектору. Оскільки також і в цій галузі ми маємо солідний досвід і використовуємо сильну галузеву мережу.

Максимум надійності

Не має значення, короткі чи довгі шляхи – наші ролики та колеса задовольняють найвищим вимогам. Відповідно до цього Ви отримаєте у нас рішення для переміщення з малими струсами і добрим зчепленням навіть на вологих та гладких підлогах. Наша продукція, що не залишає сліду, гарантує до того ж зменшений знос та щадить основу.

Рішення для профілактики здоров'я

Наші колеса з оптимізованим опором коченню полегшують працю користувачів та забезпечують безпечне для спини застосування. Наші ролики самоцентруються та забезпечують при експлуатації буксирного тягача відмінну стабільність руху і полегшують працю користувачів. Частково еластичні пристрої для захисту ніг зменшують загрозу нещасного випадку та можуть застосовуватись також в випадку нерівної дороги. Крім того, ми допомагаємо Вам електричними привідними системами, які роблять можливим переміщення тяжких вантажів без особливих зусиль.

Наша продукція

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Пов’язані справи та компетенції

Відгуки наших клієнтів