Интралогистика

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Полная эффективность

Ролики и колеса нашей компании усовершенствуют вашу интралогистику. Благодаря легкому использованию, высочайшей надежности и целостному подходу наших сотрудников мы предлагаем не просто отдельные компоненты, а интеллектуальные системные решения. Это решения, обеспечивающие эффективные рабочие процессы. Вы можете ознакомиться с широким ассортиментом роликов для промышленных применений и продукции для автоматизированных транспортных систем. К тому же наша компания — подходящий специалист в автомобильном секторе. Ведь и в этой области мы обладаем обширным опытом и доступом к огромной отраслевой сети.

Максимальная надежность

Неважно, для применения на длинные или короткие расстояние, — ролики и колеса нашей компании выполняют самые высокие требования. В нашей компании вы можете приобрести решения для транспортировки, при которой практически не ощущается тряска, а также для хорошего сцепления с сырыми и скользкими полами. Наша продукция не оставляет следов на полах, обеспечивает минимальный износ и сохраняет качество пола.

Решения для профилактики здоровья

Наши колеса с усовершенствованным сопротивлением движению облегчат труд пользователей и нагрузку на их спины. Самоцентрирующиеся ролики нашей компании обеспечат отличное движение по прямой и тем самым облегчат труд пользователей. Полуупругие блокировщики движения снижают риск несчастного случая и могут также применяться на неровных полах. Кроме того, наша компания готова предоставить вам электрические приводные системы, которые способствуют легкому движению тяжелых грузов.

Наши продукты

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Связанные решения и компетенции

Рекомендации наших клиентов