Продукты питания и кейтеринг

ОБСЛУЖИВАНИЕ НА УРОВНЕ ВЫСОЧАЙШИХ СТАНДАРТОВ

Обслуживание на уровне высочайших стандартов

Использование надежных роликов и колес, способных выдержать самые разнообразные и экстремальные требования особенно важно в пищевой промышленности и кейтеринге:

В гармонии с окружающей средой

От хлебопекарной печи при температуре 280 °C до установки глубокой заморозки при температуре -20 °C , от тележки для транспортировки лотков, перемещаемой вручную, до полностью автоматизированной транспортировки товаров , от ручной мойки до высокопроизводительной системы автоматической мойки, от столовой на Вашей собственной фирме до ресторана на Елисейских полях, отмеченного звездой Мишлен, - все эти применения, среди прочего, являются ежедневным вызовом для операторов мобильных систем. И главное требование всегда одно - надежная работа в любой ситуации.

Что мы можем предложить

TENTE - это решения и качество, гарантирующие оптимальную эксплуатационную готовность именно в этих областях. И это еще не все. Наши концепции, ориентированные на конкретные области применения, помогут улучшить логистику кухни и продуктов питания и решить конкретные болевые точки на рынке, такие как эффективность торможения, при помощи центрального тормоза, снижение уровня шума, экономия веса и многое другое.

Наши продукты

Связанные решения и компетенции

Рекомендации наших клиентов