Хранителни продукти и кетъринг

СЛУЖИ ЗА НАЙ-ВИСОКИ ИЗИСКВАНИЯ

Служи за най-високи изисквания

По-специално в областта на хранително-вкусовата промишленост и кухнята, от съществено значение е да се използват надеждни колела и колела, които могат да издържат на най-разнообразните и точно екстремни изисквания:

Едно с околната среда

От фурната на 280 ° C до фризера до -20 ° C - от ръчно преместена транспортна количка до изцяло автоматизиран транспорт на стоки - от ръчно почистване до високоефективна система за миене - от столовата в нашата собствена компания до звезден ресторант на Шанз-Елизе - всички тези приложения и влияния, освен много други доставчиците на мобилност се потупват всеки ден. Винаги се изисква: Надеждно най-добро представяне във всяка ситуация.

Можем да предложим това

TENTE означава решения и качество, които гарантират оптимална готовност за работа в точно тези области. И не само това: Нашите концепции, специфични за приложението, могат да помогнат за подобряване на логистиката на кухнята и трапезарията и за решаване на специфични болкови точки на пазара, като ефективно централно откриване, намаляване на шума, спестяване на тегло и много други.

Нашите продукти

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Свързани дела и компетенции

Препратки към нашите клиенти