Životne namirnice i ketering

SLUŽI ZA NAJVIŠE ZAHTEVE

Služi za najviše zahteve

Posebno u industriji hrane i kantina, od presudne je važnosti koristiti pouzdane točkove i točkove koji mogu izdržati najrazličitije i najstrože ekstremne zahteve:

Jedan sa okolinom

Od pećnice na 280 ° C do prodavnice sa dubokim zamrzavanjem do -20 ° C - od ručno premeštenih transportnih kolica do potpuno automatizovanog prevoza robe - od ručnog čišćenja do sistema za pranje visokih performansi - od kućice kantine do zvezdinog restorana na Elizejskim poljanama - sve ove aplikacije i uticaji, pored mnogih drugih, pružaoci mobilnosti svakodnevno se mažu. Uvek se zahteva: Pouzdan vrhunski učinak u svakoj situaciji.

To možemo ponuditi

TENTE se zalaže za rešenja i kvalitet koji garantuju optimalnu operativnu spremnost u upravo tim oblastima. I ne samo to: Naši koncepti specifični za aplikaciju mogu pomoći u poboljšanju logistike kuhinje i trpeze i u rešavanju specifičnih bolnih tačaka na tržištu, kao što su efikasno centralno otkrivanje, smanjenje buke, ušteda na težini i još mnogo toga.

Naši proizvodi

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Povezani slučajevi i nadležnosti

Naše reference kupaca