Продукти харчування та організація харчування

ПОДАЄТЬСЯ ЗА НАЙВИЩИМИ ВИМОГАМИ

Подається за найвищими вимогами

Зокрема, для харчової та кухонної промисловості важливо використовувати надійні колеса та колісні опори, які можуть витримати найрізноманітніші та самі суворі вимоги:

Одне з оточенням

Від духовки від 280 ° C до магазину глибокої заморозки до -20 ° C - від ручного транспортувального візка для лотків до повністю автоматизованого транспортування вантажів - від ручного очищення до високоефективної системи прання - від їдальні до кухні зіркового ресторану на Єлисейських полях - це лише одні з багатьох факторів, з якими стикаються щодня постачальники мобільних рішень. Ці задачі завжди вимагають надійної максимальної ефективності у будь-якій ситуації.

Ми можемо запропонувати це

TENTE означає рішення та якість, які гарантують оптимальну готовність до експлуатації саме в цих сферах. І не тільки це: наші спеціалізовані програми можуть допомогти покращити логістику кухні та їдальні та вирішити конкретні больові точки ринку, такі як ефективне центральне виявлення, зниження шуму, економія ваги та багато іншого.

Наша продукція

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Пов’язані справи та компетенції

Відгуки наших клієнтів