Меблі

МОБІЛЬНІ РІШЕННЯ ДЛЯ МЕБЛІВ ТА МЕБЛЕВОЇ ФУРНІТУРИ ІНДИВІДУАЛЬНІ ТА РІЗНОМАНІТНІ.

Мобільні рішення для меблів та меблевої фурнітури індивідуальні та різноманітні.

Шукаєте складні рішення для мобільності для меблів ? Колеса та ролики, які не мають аналогів за функцією та дизайном? Тоді ви знайшли в нас потрібного партнера. Наша продукція пропонує вам широкий спектр кольорів і може бути роздрукована індивідуально. Під новаторським дизайном ми маємо на увазі передусім можливість ідеальної оптичної інтеграції. Завдяки нашому продуманому асортименту ми забезпечуємо плавний перехід від ролика до застосування. Ідеально підходить для використання в житлових і офісних меблях. Недарма наша продукція вже отримала різні відомі нагороди. До них відносяться відома Red Dot Design Award, інтерзумна премія та багато інших призів.

Оптична різноманітність

Ви можете очікувати великого вибору коліс та коліс, які можна регулювати за кольором і таким чином безперешкодно вписуватись у ваш дизайн продукту. Вони можуть бути надруковані з логотипом вашої компанії та надавати захоплюючі фотодруки на hubcaps. Вироби з різними лакованими поверхнями також надають особливі акценти: золото, хром або кольоровий блиск.

Швидка збірка

Звичайно, наші рішення щодо мобільності не залишають бажати нічого, що стосується маневреності та комфорту. Тож ми поруч з вами з широким асортиментом кріплень різних розмірів і гарантуємо, що ваші процеси складання прискорюються за допомогою простих кріплень.

Наша продукція

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Пов’язані справи та компетенції

Відгуки наших клієнтів