Вітрильний спорт у відкритому морі з Міккі і його друзями - сім'ї з малюками на борту круїзних кораблів Disney Cruise Line можуть зануритися в захоплюючий світ фантазій.
Однак, там ми також прямо в центрі цієї акції. Завдяки тому, що наша компанія оснащує роликами TENTE Linea відібрані візки на флоті. Ці ролики пропонують індивідуальний дизайн, який є на 100 відсотків Дісней-орієнтованим і гарантує, що Disney Cruise Line навіть трохи не відхилятися, від курсу.
Відправна точка
Шанувальники святаDisney Cruise Line різного віку вибирають круїз на круїзних лайнерів розважальної групи в першу чергу через їх унікальний казковий світ. Для компанії важливо, щоб кожен елемент обладнання у флоті відповідав винятковому корпоративному дизайну і не розвіював чари магічного оточення Діснея.
ВІЗКИ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЯК ЧАСТИНА СВІТУ DISNEY
Візки обслуловування від наших клієнтів SOROL Hospitality Equipts GmbH використовуються для прибирання на борту судів. Ці візки також повинні бути плавно інтегровані в корпоративний дизайн Діснея і ідеально відповідати світу фантазій від ручки до ролика. SOROL GmbH, з їх моделями візків, робить все це можливим. Вони проектують візки індивідуально відповідно до ідеDisney Cruise Line's, щоб поєднати візки з творчою темою світів. Перед круїзним кораблем можна встановити вітрило, поява всього обладнання перевіряється в демонстраційному залі. Візкам обслуговування надається зелене світло тільки втому разі, якщо все це в виконано. SOROL GmbH звернувся до нас, щоб переконатися, що ролики вписуються в загальну концепцію круїзних лайнерів, так TENTE Linea піднялися на борт. Наше інтелектуальне рішення мобільності.
в нашому прагненні надати нашим клієнтам ідеальну касторову для цієї мети, ми в першу чергу розглянув завдання з кожної відповідної точки зору. Це означало, дивлячись не тільки на варіанти дизайну, але і на всіх інших аспектах, які будуть розглядатися на круїзному кораблі.
до уваги були прийняті критерії, такі як безпека, стабільність, гнучкість і зручна маневреність. З огляду на це, вибір впав на TENTE Linea. Конструктор Олія рицинова гарантії Сороса GmbH великий творчий обсяг, оскільки вона вже розроблена для задоволення жорстких специфікацій дизайну. Він може бути кольоровим для клієнтів власних корпоративних кольорів, а також може мати логотип і фото мотиви.
Здвоєнний ролік забезпечує максимальну гнучкість рульового управління і відмінну стабільність з широкою колісної базою. Він також може бути заблокований в напрямку подорожі. Після включення направленого замка він переміщується тільки в потрібному напрямку.
"Коли мова заходить про індивідуальний дизайн кольору, TENTE не залишає нічого кращого."
Richie Okorie, керуючий директор, SOROL GmbH
з Linea Designer Castor, SOROL GmbH зрозумів дизайнерські концепції з цією якістю можливо тільки з TENTE. Незалежно від того, які теми Дісней світів повинні бути передані-наше рішення відповідає найвищим дизайном специфікацій. Колірні нюанси не знають меж.
наприклад, ми представили цириту в типовому сріблястого вигляду представляти 1920 і 1930. Ми також передали його в зокрема золото бренду теж. Щоб доверти все це, наші інженери можуть запропонувати максимальну зручність для користувачів. Використання TENTE Linea означає, що послуги візки можна маневрити комфортно, навіть у вузьких коридорах круїзних лайнерів і, навіть у важких морях, ви будете ретельно вражені їх високої стійкості.