Торгівля

РУХ ДЛЯ ВАШОГО МАГАЗИНУ

Рух для Вашого магазину

Продуктивність, безпека та надійність. Ці три аспекти належать до вирішальних атрибутів, коли йдеться про вирішення проблем мобільності для торгівлі. Відповідно до цього ми пропонуємо Вам в цій галузі широкий асортимент продукції, яка підвищить ефективність Вашого ділового повсякдення, покращить безпеку та надасть Вам очевидні конкурентні переваги. Не має значення, для магазинів будівельних матеріалів, торгівлі скоб’яними виробами чи для посилочної торгівлі. Ми маємо для Вас підходящі ролики та колеса і, крім того, допоможемо Вам розумними сервісними рішеннями.

Сервіси для покупки і продажу

Наш модульно організований асортимент продукції надійно відображає найрізноманітніші профілі вимог. Ми охоче підтримаємо Вас при ефективному формуванні номенклатури компонентів та виробів, які користуються попитом. В штатному режимі наші випробувані стандартні вироби для спеціалізованої торгівлі завжди є в наявності та можуть бути поставлені в короткі терміни. Як постачальник ми можемо задовольнити будь-які побажання. Це підкреслюється регулярним розташуванням на високих місцях в рейтингу постачальників провідних фірмових виробників. До того ж, ми пропонуємо Вам широкий сервісний асортимент для товарного господарства та стимулювання продажів, завдяки чому Ви може повною мірою використати Ваш потенціал.

Сервіси на місті продажу

Ми є правильною контактною особою, коли йдеться про сервіси на місті продажу. Починаючи з економного етикетування наклейками з штрих-кодом, спеціального консультування відносно асортименту і завершуючи індивідуальними презентаціями товарів на Вашому підприємстві.

Наша продукція

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Пов’язані справи та компетенції

Відгуки наших клієнтів