Kaubandus

LIIKUMISED TEIE ÄRIS

Liikumised teie äris

Tootlikkus, turvalisus ja usaldusväärsus. Need kolm aspekti on mobiilsuslahenduste jaoks kaubanduses väga olulised. Sellepärast pakume teile selles valdkonnas laia tootevalikut, et suurendada tõhusust teie äritegevuse argipäevas, parandada turvalisust ja luua uusi konkurentsieeliseid. Vahet pole, kas meie tooteid on vaja ehituspoodi, rauakauplusse või postimüüki. Meie pakume teile õigeid rullikuid ja rattaid ning nutikaid lahendusi teeninduse valdkonnas.

Ostu- ja müügiteenindus

Meie moodulitest koosnev tootemaailm täidab kõige erinevamaid soove. Abistame teid meelsasti käibe seisukohast oluliste komponentide ja tooteportfellide koostamisel. Meie tunnustust leidnud kaubanduse standartooted on tavaliselt alati ja kiiresti kättesaadavad. Meie kui tarnija täidame teie soovid. Seda näitab ka meie alaline positsioon juhtivate brändide tarnimise edetabelis. Pakume teile erinevaid tooteid teenuste osutamiseks kaubamajanduse ja müügiedenduse valdkonnas, et võimaldada teil oma potentsiaalide realiseerimist täies ulatuses.

Teenindus müügikohas

Kui on tegemist teenindusega müügikohas, oleme meie õige kontaktisik. Alates kaubanduslikust eelmärgistusest triipkoodikleebistega ja spetsiaalsest sortimendialasest nõustamisest kuni kaupade individuaalse esitluseni teie ettevõttes.

Meie tooted

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Seotud juhtumid ja kompetentsused

Kliendiviide