Meditsiinilised voodid

MOBIILSUSLAHENDUSED MAAILMATURULIIDRILT

Mobiilsuslahendused maailmaturuliidrilt

Kliinikud ja haiglad on tervenemis- ja taastumis asutused. Tänu meie toodete madalale müratasemele anname oma panuse patsientide heaolule. Samal ajal tagavad meie tooted personalile ohutu ja ergonoomilise töökeskkonna. Globaalse ettevõtte ja maailmaturuliidrina haiglavoodite ja meditsiinilise mööbli segmendis seame pidevalt endale uusi standardeid ja pakume Teile erinevaid uuendatud mobiilsuslahendusi. Kuid milline lahendus on just Teie jaoks parim? Suure tootevaliku ja mitmekesise turunõudluse tõttu pole alati lihtne õiget valikut teha. Meie, enam kui 90-aastase kogemusega ettevõte, toetame Teid hea meelega, et leida just Teie vajadustele optimaalsed rattad ja rullikud. Olulist rolli mängivad tervishoiu sektoris, kvaliteet ning kulutõhusus. Meie tootmise kõrgetasemeline automatiseeritus garanteerib Teile stabiilselt kõrge kvaliteedi ja konkurentsivõimelise hinna. Pole tähtis, millise meie arenduse valite - võite olla kindlad, et vastame alati kõikidele standarditele ja täidame Teie ettevõtte nõudlused. Tulemus: eesrindlikud mobiilsuslahendused, mis ei tee kompromisse, kui jutt käib mugavusest, ergonoomikast ja ohutusest.

Vaikselt ja lihtsalt kontrollitav

Oleme Teie kõrval, pakkudes ergonoomilisi ja madala müratasemega lahendusi, mis vähendavad ebamugavusi nii patsientide kui ka teenindava meditsiinipersonali seas. Müravaba rullikute lukustus ja lukustusest vabastamine ei häiri patsientide rahu. Lihtne ja energiasäästlik ümberkäimine nendega, võimaldab kasutajal kergendada ja tagada võimalikult produktiivsemat tööprotsessi ning vähendab märkimisväärselt kaastöötajate terviseriski.

Äärmiselt madala üldkõrgusega rullikud

Pakume Teile minimaalse üldkõrgusega rullikuid. Need võimaldavad meditsiinitöötajatel seadistada haiglavoodid võimalikult madalale ilma, et need takistaksid edasi liikumist. See vähendab patsiendi voodist kukkumise ja trauma saamise riski.

Meie tooted

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Seotud juhtumid ja kompetentsused

Kliendiviide