Korrashoid

TÄIELIK ASJATUNDLIKKUS

Täielik asjatundlikkus

Pole oluline, kas tegemist on muusika- või meelelahutustööstuse, lavaehituse või lennukohvritega. Ka muusikariistade transportimiseks muusikalide või ooperite lavastamisel – meie käest saate erinevaid mobiilsuslahendusi. Mitte ilmaaegu ei kasuta paljud staarid oma etteastete varustuses meie rullikuid ja rattaid. Meil on pikaajalised kogemused pöördlavade ja esinemislavade valdkonnas. Aitame teil luua liikuvaid tooteesitlusi messidele.

Tugevad, pinda säästvad ja paindlikud

Pakume suurt valikut suurepärase manööverdamisvõimega vastupidavaid ja kandevõimelisi rattaid madalale ehituskõrgusele. Tundlike puitpõrandate tarvis pakume põrandat säästva veerepinnaga rattaid, pehme ja elastne veerepind garanteerib hoolika transportimise. Raskete koormate liigutamiseks väga kitsastel aladel, nagu näiteks teatrites, ooperimajades või messihallides, pakume teile kolme pöördrattaga kinnitusplaate. Need on hea manööverdamisvõimega ja seisavad kindlalt paigal.

Vähest müra tekitavad ja visuaalselt märkamatud

Etenduste ajal on just vaikus väga oluline. Seepärast pakume teile vähendatud müraga rattaid, mis on valmistatud spetsiaalselt tundlikes valdkondades kasutamiseks. Pakume ka musta kattega rattaid, mis sulanduvad märkamatult lavadekoratsiooniga ega torka silma.

Meie tooted

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Seotud juhtumid ja kompetentsused

Kliendiviide