Търговия

ДВИЖЕНИЕ ЗА ВАШИЯ МАГАЗИН

Движение за Вашия магазин

Продуктивност, безопасност и надеждност. Тези три аспекта принадлежат към решаващите определения, когато става въпрос за решения за мобилност в търговията. Съответно в тази област Ви предлагаме широк продуктов асортимент, който увеличава ефективността във Вашето търговско ежедневие, подобрява безопасността и Ви осигурява ясни конкурентни предимства. Независимо дали за строителни пазари, железарии или каталожна търговия. Ние разполагаме с подходящите за Вас ролки и колела и освен това Ви предлагаме интелигентни решения за услуги.

Услуги за снабдяване и продажба

Нашият съставен от модули продуктов свят отразява вярно най-различните профили изисквания. С удоволствие ще Ви подпомогнем при ефективното изготвяне на портфолио от силно търсени компоненти и продукти. Утвърдените ни стандартни продукти за специализираната търговия обикновено са винаги в наличност и на разположение в кратки срокове. При това ние, като доставчик, не оставяме неизпълнени желания. Това подчертават също редовните ни топ позиции в рейтинга за доставчици на водещи маркови производители. Освен това Ви предлагаме широк спектър от услуги за стоковото стопанство и стимулиране на продажбите. Той Ви позволява да използвате в пълен обем Вашите възможности.

Услуги за търговски обекти

Ние сме подходящият партньор, когато се касае за услуги за търговски обекти. От изгодно предварително етикетиране с баркод стикери и специална консултация относно асортимента до индивидуални презентации на стоки във Вашето предприятие.

Нашите продукти

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Свързани дела и компетенции

Препратки към нашите клиенти