Оформление на търговски обекти и магазини

НАДЕЖДНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПАЗАРИТЕ

Надеждни решения за пазарите

В търговията на едро и дребно нашите продукти се считат за надеждни решения за мобилност, изпълняващи безусловно специалните изисквания на бранша. Неръждаеми, леки и безшумни пластмасови ролки за пазарски колички и пазарски чанти на колела. Сигурни решения за витрини за излагане на стоки или стабилни ролки за транспортни уреди и платформени колички в строителни базари: с нашите разработки Вашият магазин е перфектно оборудван. Те осигуряват извънредно комфортна маневреност и почти безшумен ход. Освен това повишават безопасността и щадят пода. С това те не само оптимизират мобилността на търговския обект, но и подобряват качеството на обслужване на Вашите клиенти.

Ролки за подвижни пътеки

Пазарските колички трябва да стоят стабилно върху подвижните пътеки. Предлагаме Ви решения със спирачна функция или странично релсово колело, гарантиращи максимална надеждност. Същевременно ролките за подвижни пътеки се отличават с ефективно самопочистване на опорните пръстени и възможност за безпроблемна смяна.

Безопасност, тишина и комфорт на движение

При зареждане на супермаркети в ранните сутрешни часове транспортните колички не трябва смущават тишината. Нашите безшумни ролки намаляват до минимум шумовото замърсяване. За употреба върху чувствителни подове във Вашия магазин получавате решения с неоставящи следи повърхности на търкаляне. Токопровеждащи изпълнения предпазват потребителите от електростатичен заряд, а продуктите ни с висококачествени завъртащи се опори гарантират лесно управление.

Нашите продукти

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Свързани дела и компетенции

Препратки към нашите клиенти