Медицински апарати

БЛАГОНАДЕЖДНОСТ

Благонадеждност

Един от решаващите фактори в медицинския сектор е безупречната мобилност. Апаратите трябва да могат да се придвижват лесно по всяко време и да гарантират абсолютна стабилност. Предлагаме Ви ролки и колела, които осигуряват точно това. При това те не само изпълняват, а дори надминават специалните изисквания в болници, клиники, заведения за нуждаещи се от грижи хора и частни лекарски кабинети. Като например нашите несъдържащи никакви метали ролки за магнитно-резонансна томография. На нашия голям продуктов асортимент могат напълно да разчитат потребители на рентгенови, компютърно-томографски, ултразвукови и други диагностични апарати.

Сертифицирана безопасност

Ние гарантираме максимална безопасност. Доказателство: нашият сертифициран от TÜV Süd производствен стандарт. Друго потвърждение: ролки и колела, които благодарение на своята много стабилната конструкция осигуряват устойчивост при тежки приложения. Освен това получавате електронно активиращи се блокиращи системи, които позволяват индивидуално задвижване на ролката и подобряват комфорта на обслужване.

Отличен дизайн

Производители на медицински колички могат да разчитат на това, че нашите решения се вписват безпроблемно в техния дизайнерски език. Нашите продукти могат да се щамповат индивидуално с фирменото лого и вече са отличени с многобройни награди. Сред тях са Red Dot Design Award, iF Product Design Award и interzum Award.

Нашите продукти

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Свързани дела и компетенции

Препратки към нашите клиенти