Medische apparaten

DAAR KUNT U OP VERTROUWEN

Daar kunt u op vertrouwen

Een van de belangrijkste factoren op medisch gebied: perfecte mobiliteit. De apparaten moeten op elk moment gemakkelijk te verplaatsen zijn en een volledig veilige positie garanderen. Wij bieden wielen en zwenkwielen die precies dat doen. Daarbij voldoen ze niet alleen aan de speciale vereisten van ziekenhuizen, medische centra, verpleeghuizen en medische praktijken maar ze overtreffen deze vereisten zelfs. Zoals onze volledig metaalvrije wielen voor MRI-scanners. Gebruikers van röntgenapparatuur, ct-scannners, echo-apparaten en andere diagnostische apparatuur kunnen vertrouwen op ons brede scala aan producten.

Gecertificeerde beveiliging

We staan voor de hoogste veiligheid. Een bewijs: onze TÜV Süd gecertificeerde prestatienorm. Nog meer bewijs: Wielen en zwenkwielen die dankzij hun zeer stabiele constructie zorgen voor een stevige stand voor zware toepassingen. Daarnaast ontvangt u ook elektronisch activeerbare vergrendelsystemen, die individuele besturing van het wiel mogelijk maken en het bedieningscomfort verbeteren.

Bekroond design

Fabrikanten van medische wagens kunnen erop vertrouwen dat onze oplossingen naadloos aansluiten op hun ontwerptaal. Onze producten zijn individueel bedrukbaar met uw bedrijfslogo en hebben al vele prijzen gewonnen. Waaronder de Red Dot Design Award, de iF Product Design Award of de interzum Award.

Onze producten

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Onze oplossingen

Onze klantenreferenties