Интралогистика

ПРОМИШЛЕНИ ПОТРЕБИТЕЛИ

Цялостна ефективност

Нашите ролки и колела подобряват Вашата интралогистика. Благодарение на лесно манипулиране, максимална надеждност и преди всичко благодарение на комплексния подход на нашите служители. Предлагаме Ви не просто само отделни компоненти, а интелигентни системни решения. Решения, осигуряващи по-ефективни процеси. Намирате богат асортимент от ролки за промишлени приложения, както и продукти за автоматични транспорти системи. Освен това ние сме подходящият партньор за автомобилния сектор. Защото също и в тази област разполагаме със солиден опит и използваме силно развита браншова мрежа.

Максимум надеждност

Независимо дали за къси или дълги маршрути – нашите ролки и колела отговарят на най-високите изисквания. Съответно при нас получавате решения за транспортиране почти без тръскане и за добро сцепление също върху мокри и гладки подове. Освен това нашите неоставящи следи продукти гарантират намалено изтриване и щадят пода.

Решения за здравна превенция

Нашите колела с оптимизирано съпротивление на търкаляне намаляват натоварването на потребителя и гарантират щадяща гърба употреба. Освен това нашите самонасочващи се ролки осигуряват отлична стабилност на движение в режим логистичен влак и намаляват допълнително натоварването на потребителите. Частично еластични приспособления за защита на краката намаляват риска от злополука и могат да се използват също при неравности на пода. Освен това Ви предлагаме електрически задвижващи системи, позволяващи лесно придвижване на тежки товари.

Нашите продукти

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Свързани дела и компетенции

Препратки към нашите клиенти