автомобилната индустрия

ПАРТНЬОРЪТ ЗА ПОДОБРЕНА МОБИЛНОСТ

Партньорът за подобрена мобилност

Какво ни свързва неразривно с автомобилната индустрия: Общата цел за непрекъснато подобряване на мобилността на хората. Известните автомобилни производители и доставчици се доверяват на нашите системно решения, ориентирани към приложения, които поставят нови стандарти в голямо разнообразие от области. Започвайки с удобството и ергономиката на потребителите, чрез производителност и транспорт, до взискателни приложения в интралогистиката, където трайността и скоростта играят централна роля.

Гаранцията за удобство на потребителя

Една от нашите търговски марки: изключителна работа. Решенията за мобилност като TENTE E-Drive позволяват интуитивна работа и са особено удобни за потребителя. В същото време те отговарят на най-високите изисквания, когато става дума за ергономични работни места и могат да помогнат за измеримо намаляване на времената на престой. С нашите решения за електрическо задвижване и лесно достъпни отворени системи за задържане, ние правим важен принос за ергономията на работното място и подкрепяме компаниите в повишаване на ефективността при ежедневните им операции. Ние предлагаме на производители и доставчици решения, изработени по поръчка, които са получени от съществуваща модулна система.

Пътят към по-голяма производителност

Транспортните системи без шофьор увеличават производителността, но обикновено са свързани с много високи инвестиционни разходи поради необходимата инфраструктура. TENTE също помага тук и подкрепя компании с широка гама от други продукти - например в нашия иновационен център за нови логистични системи: TENTE Application Shop.

Нашите продукти

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Свързани дела и компетенции

Препратки към нашите клиенти