汽車行業

改善移动性能的合作伙伴

改善移动性能的合作伙伴

这就是我们与汽车行业的内在联系。移动性能的持续改进是我们的共同目标。领先的汽车制造商和供应商都依赖于我们的应用型系统解决方案,我们的系统解决方案在各个领域均树立了新的行业标杆。从用户友好性和人体工程学,到提高生产率和运输效率,以及要求苛刻的内部物流。在内部物流过程中,耐久性和速度往往是最关键因素。

用户友好性的保证

我们的优势之一:卓越的机动性能。腾德的移动解决方案,例如E-Drive系列,可以实现直观的操作,代表着最杰出的用户友好性。同时,在涉及到人体工程学的工作场所,它们做到了最高标准,能减少可量化的停机时间。通过我们的电驱动解决方案和易于控制的锁定系统,我们为工作场所的人体工程学做出了重要贡献,帮助企业提高日常运营效率。我们为制造商和供应商提供由现有的模块化系统衍生出来的定制解决方案。

提高生产率的途径

无人驾驶运输系统可以提高生产率,但是所需的基础设施通常会带来很高的投资成本。腾德脚轮也能提供帮助,同时为企业提供各式各样其他的产品选择--例如在我们的新物流系统创新中心:腾德脚轮应用商店。

我们的产品

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

相关案例和能力

我们的客户参考