Мебель

МОБИЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕБЕЛИ И ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ.

Мобильные решения для мебели и предметов интерьера. Индивидуальные и универсальные.

Вы ищете хорошо продуманные решения для мебели и предметов интерьера? Колеса и колесные опоры, непревзойденные по функциональности и дизайну? Тогда мы - те кого вы ищете. Наша продукция может быть предложена в широкой цветовой гамме, а также, может нести индивидуальные принты. И, прежде всего, мы хорошо понимаем, что наши решения должны быть выполнены в едином стиле и идеально соответствовать вашей идее. Благодаря хорошо продуманному ассортименту продукции мы обеспечиваем плавный переход от качения к применению. Наши решения идеально подходят как для домашней, так и для офисной мебели. Неудивительно, что наша продукция уже завоевала ряд престижных наград. К ним относятся знаменитая премия Red Dot Design Award, премия Interzum Award и многие другие награды.

Быстрая установка

Конечно, когда речь заходит о маневренности и комфорте, вы можете полностью положиться на на наши колесные решения. Например, мы предлагаем Вам широкий ассортимент установочных элементов различных размеров, а также простые вставные фитинги для ускорения процесса сборки.

Быстрая установка

Разумеется, мобильные решения нашей компании соответствуют определенным требованиям, когда речь идет о маневренности и комфорте. Мы предлагаем вам широкий ассортимент крепежных изделий различных размеров и тем самым обеспечиваем простую и удобную установку одним щелчком, чтобы ускорить ваши монтажные процессы.

Наши продукты

E-Drive optima

EDOAUFF125P60

E-Drive optima, drive unit with integrated control unit, can be lowered and raised, brushless motor with deceleration function and constant torque. Solid housing made of galvanized sheet steel, the wheel can be replaced by the customer and ordered individually, maintenance-free.

Связанные решения и компетенции

Рекомендации наших клиентов