Roulettes pivotantes avec frein

Garantir une stabilité, une sécurité et une mobilité optimales pour vos applications !

Les roulettes pivotantes à frein facilitent la vie en combinant un mouvement fluide et une stabilité fiable. Elles pivotent sans effort, vous permettant de changer de direction en toute simplicité, tandis que le frein intégré maintient tout en place en cas de besoin.


On les retrouve partout : sur les chariots industriels, le matériel médical, le mobilier et les chariots de transport. Conçues pour s’adapter à différentes surfaces, charges et environnements, elles représentent un choix intelligent aussi bien pour un usage professionnel que quotidien. Si vous recherchez une solution qui roule en douceur tout en restant en place lorsque nécessaire, les roulettes pivotantes à frein sont idéales.


Parcourez notre gamme de roulettes pivotantes avec frein pour trouver votre solution idéale - : conçues pour durer et faciles à utiliser, elles offrent un déplacement fluide tout en garantissant un arrêt sécurisé lorsque nécessaire. Disponibles en plusieurs tailles et matériaux, elles s’adaptent à toutes les applications.

Avantages des roulettes pivotantes à frein

Les roulettes pivotantes à frein offrent un meilleur contrôle que les roulettes pivotantes classiques, grâce à leur capacité à bloquer la roue ou la tête pivotante selon les besoins. Alors que les roulettes pivotantes standard permettent un mouvement libre dans toutes les directions, le frein intégré garantit l’immobilisation de votre équipement, évitant ainsi tout mouvement involontaire. lles constituent donc un choix plus sûr et plus fiable pour de nombreuses applications.

Les roulettes pivotantes à frein TENTE offrent de nombreux avantages :

Sécurité accrue - Le mécanisme de verrouillage empêche tout déplacement imprévu, assurant stabilité et tranquillité d’esprit.


Manœuvrabilité aisée - Le système pivotant assure une maniabilité optimale, permettant des virages précis et fluides, même dans les espaces restreints.


Blocage sécurisé - Votre équipement reste parfaitement en place lorsque vous en avez besoin, évitant tout mouvement involontaire.


Efficacité améliorée - Un matériel stable favorise un environnement de travail plus sûr et plus productif.


Durabilité - Les roulettes TENTE sont conçues pour supporter des charges lourdes et un usage intensif, sans compromettre leur fiabilité.

Types de mécanismes de freinage des roulettes

Dans le langage professionnel, le mécanisme de freinage est généralement appelé mécanisme de verrouillage ou de blocage. Il en existe plusieurs types, chacun offrant des avantages spécifiques selon les besoins :

Frein de roue

Un blocage de roue est un frein manuel à pédale qui empêche le déplacement de la roue tout en permettant à la roulette de pivoter librement. Ce mécanisme de verrouillage est idéal pour les postes de travail ou les chariots nécessitant à la fois stabilité et mobilité.

Frein directionnel

Un mécanisme de verrouillage permettant de bloquer la rotation de la tête pivotante tout en laissant la roue rouler librement. Parfait pour améliorer la direction dans les virages et assurer un déplacement en ligne droite sur de longues distances.

Blocage total

Bloque à la fois la roue et la tête pivotante, empêchant tout mouvement. Le blocage total est idéal pour les équipements nécessitant une immobilisation totale.

Blocage centralisé/h3>

Le blocage centralisé permet de verrouiller simultanément plusieurs roulette à l’aide d’une d’une pédale de frein. Il peut combiner un verrouillage directionnel et un verrouillage total, ainsi qu’un frein sur roue, pour une maniabilité et une sécurité optimales. Le verrouillage directionnel combiné améliore la maniabilité dans les virages tout en permettant un déplacement en ligne droite sur de longues distances. Il comprend également un verrouillage total, bloquant simultanément la roue et la tête pivotante pour une immobilisation parfaite.

Blocage intermittent

S’active dès qu’un poids est appliqué sur la roulette. Dans la plupart des cas, ce mécanisme de verrouillage empêche tout mouvement tant que la charge est présente. Les freins intermittents équipent souvent les roulettes de meubles pour des applications telles que les chaises de bureau.

Domaines d’application pour roulettes pivotantes à frein

Les roulettes pivotantes à frein sont utilisées dans de nombreux secteurs, offrant à la fois mobilité et stabilité selon les besoins.

Dans un environnement industriel, les roulettes pivotantes avec frein facilitent le déplacement des machines lourdes et des chariots de transport tout en garantissant leur immobilisation pendant le fonctionnement. Les roulettes pivotantes freinées sont aussi essentielles aux équipements médicaux tels que les lits d'hôpitaux et les supports de perfusion roulants car elles assurent un déplacement fluide et un verrouillage sécurisé. Dans le domaine de la logistique, les roulettes pivotantes à frein permettent aux chariots de picking et aux roll-conteneurs de rester maniables tout en offrant une stabilité lors du chargement et du déchargement. Dans le secteur du commerce et du retail, les roulettes pivotantes à frein sont utilisées sur les présentoirs mobiles et les postes de travail, elles offrent flexibilité et sécurité en évitant les déplacements involontaires. On les retrouve même sur les meubles et dans les applications domestiques, sur les chaises de bureau, les meubles multimédia et les unités de rangement, facilitant ainsi les tâches quotidiennes.

Quel que soit le secteur d’activité, les roulettes pivotantes à frein assurent l’équilibre parfait entre mobilité et contrôle, améliorant ainsi la sécurité, l’efficacité et la praticité.

Demande
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.

Comment choisir les bonnes roulettes pivotantes à frein ?

Choisir le bon mécanisme de frein

Tous les mécanismes de verrouillage ne fonctionnent pas de la même manière, il est donc important de choisir celui qui correspond à votre application. Si vous avez besoin de verrouiller complètement à la fois la roue et la tête pivotante, un verrouillage total est le meilleur choix pour maintenir l'équipement bien en place. Le blocage directionnel est idéal pour déplacer les chariots en ligne droite. Si vous avez simplement besoin d'arrêter le roulage tout en permettant au chariot de pivoter, un frein sur roue est la solution idéale.

Diamètre de la roue et hauteur totale

Le diamètre de la roue agit sur la facilité de déplacement de votre équipement. Les roues plus grandes franchissent plus facilement les obstacles et les surfaces rugueuses, ce qui les rend idéales pour les charges lourdes ou pour une utilisation en extérieur. Les roues plus petites maintiennent l’équipement plus proche du sol, ce qui améliore la stabilité. Il est également important de prendre en compte la hauteur totale de la roulette pour s'assurer qu'elle s'adapte sous votre équipement et qu'il reste à une hauteur pratique et confortable.

Capacité de charge

L’un des facteurs les plus importants est de s’assurer que les roulettes peuvent supporter le poids requis. Dépasser la capacité de charge recommandée peut entraîner une usure prématurée, des difficultés à mettre votre équipement en mouvement, voire une défaillance des roulettes. Pour déterminer la capacité de charge nécessaire, vous devez connaître le poids de l'équipement lui-même, ainsi que le poids maximal de la charge appliquée, et prendre en compte le nombre de roues et de roulettes utilisées. Pour garantir que les roulettes résisteront aux charges à long terme, il est conseillé de réduire de une le nombre total de roulettes supposées dans le calcul.

Type de sol

Le type de sol sur lequel les roulettes seront utilisées joue un rôle essentiel dans le choix du matériau du bandage. Pour les surfaces délicates comme le parquet, le carrelage ou le stratifié, les roues en polyuréthane ou en caoutchouc souple aident à prévenir les rayures et à réduire le bruit. Sur les surfaces rugueuses ou industrielles, des matériaux plus durs comme le nylon ou le métal offrent une meilleure durabilité et de meilleures performances. Choisir le bon matériau de bandage garantit un mouvement fluide tout en protégeant à la fois les roulettes et le sol.

Nos familles de roulettes pivotantes avec frein les plus populaires

Chacune de nos familles de produits est définie par des critères spécifiques. L’accent peut être mis sur une norme de conception élevée, un domaine d’application particulier ou une capacité de charge exceptionnelle. Chaque modèle propose différentes configurations afin de répondre aux besoins techniques et dimensionnels de chaque application. Voici quelques-unes de nos familles de roulettes pivotantes à frein les plus populaires :

Alpha

La famille de roulettes Alpha TENTE fait partie de nos séries de roulettes industrielles haut de gamme Ces roulettes sont dotées d’une chape en acier embouti et d’une variété d’options de fixation. La famille de roulettes Alpha peut être équipée d’un blocage directionnel afin de faciliter les déplacements en ligne droite et sur de longues distances tout en assurant une bonne prise dans les virages. Elle peut également intégrer un frein centralisé, pratique et facile à utiliser ou un blocage total qui bloque simultanément la roue et la tête pivotante.

Les roulettes Alpha sont dotéesde roues durables, résistantes à l’usure. Des versions de roues réduisant le bruit pour un environnement de travail plus silencieux sont aussi disponibles. De plus, tous les matériaux utilisés dans la série Alpha sont conformes aux réglementations RoHS et REACH, garantissant l’absence d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et de chrome(VI).

Consultez la brochure produit pour en savoir plus à propos de nos roulettes Alpha.

NOTRE FAMILLE ALPHA

Levina

La famille de roulettes Levina se distingue par son design fonctionnel breveté et ses roues en matériaux synthétiques de haute qualité. Tous les matériaux sont testés dans notre laboratoire pour assurer leur conformité aux normes européennes. Ils sont non toxiques et respectent les réglementations RoHS et REACH de l’Union Européenne.

La famille de roulettes Levina offre une excellente absorption des chocs. Grâce à des pare-fils intégrés qui empêchent l’accumulation d’impuretés, les roulettes Levina ne nécessitent que peu d’entretien. La couleur des roulettes Levina peut être adaptée pour correspondre au design de votre équipement. Les roulettes de la famille Levina peuvent être équipées d’un blocage directionnel ou d’un blocage total. Sa chape a été conçue pour optimiser l’accès à la pédale de frein un meilleur accès à la pédale de frein, avec un code couleur intuitif : pédale verte pour le blocage directionnel et pédale rouge pour le frein total, améliorant ainsi l’efficacité et la sécurité en milieu professionnel.

La famille de roulettes Levina est disponible avec plusieurs options de fixation selon vos besoins.

NOTRE FAMILLE LEVINA

Anika

Anika est une famille de roulettes de meubles qui sont personnalisables. Elles allient design primé et haute fonctionnalité. L’élégante chape est en polyamide de haute qualité offrant une excellente absorption des chocs. Nous testons tous les matériaux pour nous assurer de leur conformité aux normes européennes. Nous utilisons des matériaux non dangereux afin de nous conformer à la directive RoHS et à la réglementation REACH de l’Union européenne. La famille de roulettes Anika est aussi disponible dans une version écologique : Anika evo. Cette alternative est composée jusqu’à 98 %* de matériaux de biomatériaux* issus de la graine de ricin.

La couleur des roulettes Anika peut être personnaisée afin de s’adapter au design de vos produits. Nous proposons également des impressions sur les flasques de la roue, qu’il s’agisse d’un logo ou d’une image.

Concernant les mécanismes de verrouillage, les roulettes Anika sont disponibles avec un frein manuel à pédale ou un frein intermittent automatique, empêchant tout mouvement involontaire.

*98 % calculés sur la masse totale des matériaux synthétiques utilisés dans la fabrication du produit.

ONOTRE FAMILLE ANIKA

Foire aux questions à propos des roulettes pivotantes à frein

FAQ - Castors
Les roulettes peuvent être freinées à l’aide de différents mécanismes de verrouillage. Les roulettes fixes peuvent être équipées d'un frein qui empêche la roue de tourner. Les roulettes pivotantes peuvent également être équipées de mécanismes de verrouillage qui bloquent la tête pivotante.
L’objectif principal des roulettes freinées est d’immobiliser votre équipement en empêchant la roue de tourner. Pour les roulettes pivotantes, des mécanismes de verrouillage peuvent également bloquer la tête pivotante. En optant pour un frein total, vous bloquez simultanément la roue et la rotation de la chape.
Il existe plusieurs types de mécanismes de verrouillage pour roulettes, chacun répondant à un besoin spécifique. Les freins de roue bloquent le mouvement de la roue tout en laissant la roulette pivoter. Les blocages directionnels immobilisent la rotation de la tête pivotante pour faciliter les déplacements en ligne droite sur de longues distances. Les freins totaux bloquent simultanément la roue et la chape, empêchant tout mouvement. Les freins centralisés permettent de verrouiller plusieurs roulettes simultanément. Enfin, les freins intermittents s'activent automatiquement sous l'effet du poids appliqué.