Instalační pokyny

Bez ohledu na zařízení/rychlost pro které jste se rozhodli, během instalace zajistěte, aby kontaktní plocha kol je v přímém kontaktu s každým zařízení. Při uchycení přes středový šroub zajistěte příslušnou pevnost šroubu (vlastnosti třídy min. 8,8 nebo podobnou). Minimální utahovací moment musí být v souladu s příslušnými technickými normami. Svorníkové spoje musí být neustále zajištěny proti samovolnému vypadnutí. Standardní nosnosti ložisek jsou v zásadě v těchto instalačních pokynech.

Instalační pokyny Série 5320/5327
Při šroubování na zařízení/uchycení, musí být použit speciální tvar klíče (viz obrázek). Klíč musí během instalece ležet tak , že celý klíč obepíná hlavu šroubu. Utahovací moment musí být minimálně 25 Nm.