일반 정보

안전제일: 자동 휠 잠금장치

당사의 안전 제품에는 신뢰할 수 있는 휠 잠금 시스템이 장착되어 있어 안전성과 사용 편의성을 극대화합니다.

손, 발 또는 전동 버튼을 작동하여 휠이 해제되며 해제 컨트롤이 활발하게 작동하는 한 계속 움직일 수 있습니다. 레버, 버튼 또는 페달에서 손을 떼면 휠 잠금 시스템이 자동으로 활성화되고 바퀴가 잠깁니다. 이렇게 하면 자동으로 안정적으로 고정되어 의도치 않은 움직임이나 작업자의 실수를 방지할 수 있습니다.

이러한 안전 기능을 갖춘 텐테의 제품 솔루션은 안전을 가장 중요시하는 모든 분야에서 사용하기에 적합합니다. 여기에는 의료 장비, 사무실, 학교, 선박 또는 기차의 가구, 수하물 카트, 중하중 용량의 기계 및 운송 카트 등이 포함됩니다.