Familia de produse
ROTILĂ: SCOUT

Stabilitate optimizată a direcției strong>
Blocare direcțională pentru o manevrare mai bună în jurul colţurilor, precum și deplasarea în linie dreaptă pentru distanțe mari.
Funcție de blocare flexibilă
Utilizarea a două sisteme de acționare independente într-o singură rotilă
Dirijare ușoară
Cap pivotant cu rulment de precizie cu bilă pentru proprietăți excelente de pivotare sub sarcini mari.
Frână pentru imobilizare uşor de utilizat
Pedalele de acţionare ale blocării roților pot fi activate și dezactivate printr-o mișcare simplă prin lovire.
Mentenanţă rapidă strong> p> Rulment pivotant lubrifiat cu unsoare cu durată lungă de viață și prevăzut cu gresor de ungere pentru o mentenanţă ușoară.
Transport cu nivel scăzut al vibrațiilor
Roți extra-moi cu proprietăți ridicate de amortizare a șocurilor
Utilizare facilă, ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată, pentru a ușura sarcina utilizatorului.
Risc redus de accidente
Design subțire pentru a evita coliziunile în pasajele înguste.
Aliniere automată
Atunci când este ridicată, rotila se aliniază automat în direcția deplasării.
Conductivitate certificată strong> p> Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și dispozitivele electrice împotriva descărcărilor electrostatice.
Poziție sigură
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante.
Ajustarea culorii
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Branding personalizat
Gravat, turnat sau imprimat.
Calitate certificată strong> p> Testată în laboratorul propriu de testare pentru conformitate cu standardele europene.
Lavabilitate permanentă
Toate componentele din metal sunt realizate din oțel inoxidabil.
Etanșare de protecţie
Roți cu rulmenți cu etanșare pentru protecţie împotriva apei pulverizate și a murdăriei.
Transport autonom
Optimizat pentru solicitările ridicate ale vehiculelor ghidate automat.
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu protecție anti-praf pentru deplasare continuă, neîntreruptă.
Deplasare silențioasă strong> p> Variante cu roți moi pentru un mediu de lucru fără zgomot.
Deplasare fără urme
Roți cu nivel redus de abraziune și cerințe scăzute de curățare.
Funcţionare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie la contactul cu podelele pentru perioade îndelungate de staţionare.
Înlocuirea componentelor cu economisirea resurselor
Osiile filetate permit înlocuirea facilă a roții.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH.Nu conține carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Roți cu un nivel redus de mentenanţă
Apărători cu filet pentru rulare fără piedici și efort minim de curățare.
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro