Case study

Sicurezza al 100 % grazie all'assenza totale di metalli.

Scoprite di più

Chiunque abbia mai appoggiato una calamita a una moneta, sa quali forze vengono sprigionate.

Le immagini della RM in ospedale sono simili. Per ottenere immagini diagnostiche del corpo, il dispositivo genera forti campi magnetici. In determinati aree RM è possibile utilizzare solo appareccji e mobili che non contengono componenti magnetici. Per questo motivo il nostro cliente RCN realizza prodotti speciali per la risonanza magnetica per immagini utilizzando una ruota completamente priva di metalli conforme agli elevati standard di sicurezza: la TENTE Levina scan.

Il punto di partenza

La RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH sviluppa un'ampia gamma di prodotti per le esigenze di cura quotidiane, tra cui sgabelli per docce, sedie a rotelle e deambulatori. Tra i prodotti offerti ci sono anche sedie, aste per flebo, poltrone e scaffali non magnetici. Questi sono consigliati in particolar modo per l’uso nel campo della risonanza magnetica per immagini, in breve RM. L'azienda produce strumenti di cura da oltre 30 anni e impiega circa 100 collaboratori nelle proprie sedi in Stati Uniti e Germania.

REQUISITI SPECIALI

Un apparecchio per la RM genera immagini ad alta risoluzione e non prevede l’esposizione alle radiazioni. Nella tomografia vengono generati campi elettromagnetici, la cui intensità è misurata in Tesla. Gli apparecchi per la RM con un massimo di tre Tesla sono lo standard negli ospedali. Per una maggiore precisione dei dettagli, i medici utilizzano sempre più apparecchi con valori Tesla più elevati, che generano campi magnetici maggiori. Ciò significa che accanto agli apparecchi per la RM sono vietati oggetti magnetici. Questi rappresentano un pericolo per il personale e i pazienti per via delle enormi forze di attrazione. RCN sviluppa arredi medicali che soddisfano i più rigidi requisiti del settore senza alcun compromesso. Essi constano di tubi in plastica bianca a norma e hanno caratteristiche distintive. Per le risonanze magnetiche fino a tre Tesla, RCN realizza prodotti fatti di plastica e ottone. In questa gamma di Tesla vengono utilizzate anche ruote che contengono questo metallo. L'ottone viene utilizzato per i cuscinetti a sfere e i bloccaggi. Tuttavia per gli esami a partire da sette Testa entrano in gioco requisiti di approvazione per mobili e apparecchi che rappresentano una vera sfida: persino l’ottone non magnetico non è consentito. In alcuni Paesi, prima delle aree RM, vengono utilizzati persino speciali porte di sicurezza che attivano un allarme in caso di magnetismo residuo. Pertanto RCN realizza anche prodotti completamente in plastica privi del tutto di componenti metallici. Affinché le aste per flebo, le poltrone e le sedie possano garantire una mobilità sicura, RCN richiede ruote che soddisfino gli elevati requisiti di questo settore.

La nostra soluzione di mobilità intelligente

Per le risonanze magnetiche particolarmente potenti, a partire da sette Tesla, abbiamo sviluppato una variante speciale della nostra Levina Scan per RCN con blocco totale. Il valore aggiunto di questa soluzione: siamo riusciti a fare a meno dell’ottone anche nei componenti di montaggio e soprattutto nei cuscinetti a sfere.

La ruota è composta completamente di componenti realizzati al 100 % in plastica. In questo modo Levina scan non presenta alcun magnetismo residuo e garantisce la massima sicurezza della risonanza magnetica per immagini. Rispetto alle soluzioni che contengono ottone, ha una maggiore capacità di trasporto del carico e può sopportare un peso massimo di 80 chilogrammi. Per poter offrire ancora più sicurezza e stabilità, abbiamo realizzato alcuni adattamenti individuali.

I perni di fissaggio delle ruote vengono adattati alle dimensioni dei tubi di plastica standard di RCN. Inoltre abbiamo fissato la ruota Levina scan al telaio con una vite di plastica in modo che il perno non possa ruotare. La ruota è disponibile in dimensioni da 100 e 125 millimetri, come semplice ruota girevole e come ruota girevole con blocco totale.

La Levina scan rappresenta il 100 %. 100 % di materiale sintetico e 100 % di sicurezza.

Volkmar e Michael Jung, Amministratori delegati di RCN.

I vantaggi internazionali e le diverse applicazioni

Con la Levina scan, RCN ha realizzato la ruota perfetta per l'utilizzo nell'ambito della risonanza magnetica per immagini. La ruota è realizzata completamente in plastica, tuttavia si distingue per l'eccellente capacità di carico e offre la massima sicurezza. Grazie alle sue proprietà è indicata inoltre per le aree RM, in cui sono impiegate serrature con metal detector. La soluzione offre anche vantaggi importanti per l’attività internazionale di RCN.

Ogni paese ha infatti le proprie normative riguardanti l’uso di prodotti nell’ambiente RM. La Levina scan: i prodotti completamente privi di metalli possono tuttavia essere utilizzati senza limitazioni e pertanto non sono più necessarie lunghe ricerche nelle normative nazionali di settore specifiche per il paese. RCN può utilizzare la ruota di plastica non solo nell'area della RM, bensì anche in impianti di ricerca o presso i gate di sicurezza negli aeroporti.

Le nostre soluzioni

L'ergonomia come fattore chiave: produttività e salute

Una ruota impossibile da realizzare, in teoria

Piattaforme operative con una dotazione speciale decisiva: maggiore sicurezza.

Contatti

Sei interessato a una soluzione personalizzata?

Contattaci - Saremo felici di consigliarti la soluzione perfetta

* Campo obbligatorio

Soluzioni per ogni esigenza. Non esitare a contattarci

TENTE AG

Bösch 41

6331 Hünenberg

Svizzera

Phone: +41 41 7810881

Fax: +41 41 7618963

Email: info.ch@tente.com

Registro


Clienti registrati




Nuovi clienti

Registrazione