Familia de produse
ROTILĂ: STYLEA

Asamblare rapidă
Asamblare rapidă datorită accesoriilor ușor de conectat
Opțiuni diverse de asamblare
Gamă largă de fitinguri cu dimensiuni diferite.
Manevrabilitate optimizată
Rotilă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial.
Pedală de frână ergonomică
Pedală ușor accesibilă pentru blocarea manuală a roții.
Conductivitate certificată strong> p> Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și dispozitivele electrice împotriva descărcărilor electrostatice.
Risc redus de accidente
Sistem automat de frânare a roților dependent de sarcină pentru a preveni accidentele cu scaunele de birou.
Împiedică deplasarea neintenționată
Sistem de blocare a roții cu pedală pentru acționare manuală.
Ajustarea culorii
Culoarea materialului solid poate fi adaptată la design-ul produsului.
Branding personalizat
Se poate imprima cu o siglă.
Integrare vizuală
Diametre diferite ale capacului și lungimi pentru o trecere perfectă de la rotilă la aplicație.
Suprafața vopsită
Auriu, cromat, aluminiu sau lucios
Calitate certificată strong> p> Testată în laboratorul propriu de testare pentru conformitate cu standardele europene.
Carcasă solidă
Roată de direcţionare dublă pentru capacitate portantă ridicată și înălțime scăzută.
Componente rezistente la substanțe chimice
Nu prezintă sensibilitate la majoritatea agenților de curățare și substanțe chimice.
Rulare silențioasă strong> p> Versiuni de roți deosebit de moi și fitinguri care atenuează zgomotul pentru un mediu de lucru silențios.
Deplasare fără urme
Roți cu nivel redus de abraziune și cerințe scăzute de curățare.
Funcţionare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie la contactul cu podelele pentru perioade îndelungate de staţionare.
Curățare rapidă
Datorită faptului că majoritatea suprafețelor sunt finisate, rotilele se curăță rapid și ușor.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH.Nu conține carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro