Cas pratique
Cent pour cent de sécurité – zéro pourcent de métal.
Pour les IRM particulièrement puissants, à partir de sept Tesla, nous avons développé pour RCN une variante spéciale de notre Levina scan avec un blocage total. La particularité de cette solution : nous avons réussi à renoncer au laiton même pour les fixations et, surtout, pour les roulements à billes.
La roulette est entièrement composée d’éléments qui contiennent 100 pour cent de plastique. Ainsi, la Levina scan n’affiche aucun magnétisme résiduel et garantit une sécurité maximale pour les IRM. Comparée aux solutions qui contiennent du laiton, elle convainc par sa capacité de charge plus élevée et peut porter un poids allant jusqu’à 80 kilogrammes. Afin d’offrir encore plus de sécurité et de stabilité, nous avons en plus effectué des adaptations particulières.
Les tiges de fixation de la roulette ont été ajustées à la taille des tubes en plastique normés de RCN. De plus, nous avons sécurisé la Levina scan avec une vis en plastique au niveau du cadre afin que la tige ne puisse pas tourner. La roulette est disponible dans les diamètres 100 et 125 millimètres, en version pivotante simple et version pivotante à blocage total.
Volkmar et Michael Jung, dirigeants de RCN.
Avec la Levina scan, RCN dispose de la roulette parfaite pour les zones d’IRM. Elle est non seulement composée entièrement de plastique mais elle se caractérise aussi par une excellente capacité de charge et est synonyme de sécurité maximale. En raison de ses propriétés, elle est aussi adaptée pour les salles d’IRM dans lesquelles des sas avec détecteur de métaux sont utilisés. Par ailleurs, cette solution offre aussi de précieux avantages pour les affaires internationales de RCN.
Dites-nous - nous serons ravis de vous conseiller !
TENTE NV
Industriezone 9
9770 Kruisem
Belgique
Phone: +32 9 3886951
Fax: +32 9 3886955
Email: info.be@tente.com