Passer au contenu principal Passer à la recherche Passer à la navigation principale
Bienvenue sur notre site web récemment repensé !

Integral plus

L'évolution d'une roulette éprouvée pour lits d'hôpital et de soins.

Integral plus

Une roulette qui rend chaque mouvement ergonomique et sans effort

L'évolution d'une roulette éprouvée pour lits d'hôpital et de soins.

Plus de confort, moins d'effort – grâce à un système de verrouillage centralisé optimisé
Avec la nouvelle Integral plus, TENTE présente la nouvelle génération d'une solution éprouvée pour les hôpitaux et les établissements de soins. La roulette combine toutes les caractéristiques de haute qualité de la série Integral – désormais enrichies d'un verrouillage fluide, sans effort et particulièrement silencieux. Bien qu'il n'y ait aucune différence visuelle avec son prédécesseur, le système de verrouillage central révisé assure une commutation encore plus fluide et une expérience de manipulation exceptionnellement agréable. Des forces d'actionnement très faibles permettent une utilisation confortable, tandis que le mécanisme silencieux contribue à un environnement de travail calme et agréable.
Passer la galerie d'images
CONFORT & ERGONOMIE

Commutation exceptionnellement silencieuse et légère

INTÉGRATION NUMÉRIQUE

Compatible avec le système WeAssist™

EFFICACITÉ DU FLUX DE TRAVAIL

Versions avec roulettes à verrouillage central pour des flux de travail plus efficaces

SÉCURITÉ ET CONTRÔLE

Verrouillage simultané de plusieurs roulettes via un seul levier

MOBILITÉ FLEXIBLE

Jusqu'à trois positions de verrouillage : verrouillage directionnel, verrouillage total, mobilité complète

QUALITÉ RECONNUE

Design primé

Passer la galerie d'images

Installation rapide, adaptabilité maximale

Integral Plus s’installe facilement et s’adapte à tous les besoins : le montage est rapide grâce à des systèmes de fixation ingénieux, de nombreuses options de tiges et de fixations sont disponibles, et les angles de commutation peuvent être réglés à 30° ou 45°.

Un design qui fait la différence

Le design primé de la famille Integral allie fonctionnalité, ergonomie et esthétique pour une intégration harmonieuse dans tout environnement de soins : la gamme a été récompensée par le Red Dot Product Design Award, offre des couleurs personnalisables comme les références RAL 9002, 9006 ou 9011, et garantit un design homogène sur l’ensemble des équipements médicaux.

L’essentiel des données techniques

Integral Plus séduit aussi par sa conception précise et sa grande robustesse. Sa capacité de charge atteint jusqu’à 150 kg et elle est disponible avec des diamètres de roue de 125 et 150 mm. Selon les besoins, la chape peut être réalisée en acier embouti, en acier inoxydable ou en matériau synthétique. Des roulements à billes de précision dans la tête pivotante et dans la roue garantissent un fonctionnement fluide et fiable. Différentes versions sont disponibles, avec blocage total, directionnel ou centralisé.

Hygiénique, sûre et certifiée

Conçue pour résister aux exigences quotidiennes des environnements hospitaliers, Integral Plus offre de nombreux atouts : elle permet un nettoyage rapide et facile, tandis que ses matériaux résistent aux agents chimiques. Sa sécurité est certifiée par le TÜV Süd. Selon la version, elle peut également être lavable en continu conformément à la norme AK-BWA.

Silencieuse, ergonomique et confortable

Développée selon les plus hauts standards ergonomiques, la roulette Integral Plus améliore le confort au quotidien dans les établissements de soins : sa direction souple permet une maniabilité précise, tandis que son roulement silencieux et amorti contribue à une atmosphère plus sereine. Son verrouillage s’effectue également tout en douceur et nécessite très peu d’effort.

Découvrez une mobilité accrue – du leader mondial du marché

Découvrez une mobilité accrue – du leader mondial du marché

Depuis 1923, TENTE développe des solutions de mobilité intelligentes qui rendent le travail plus facile, plus sûr et plus efficace. En tant que leader mondial du marché des roulettes pour lits d'hôpitaux et de soins, TENTE est synonyme de qualité certifiée, de durabilité et de développement durable.

Parlons ensemble de la solution de mobilité TENTE adaptée à vos lits d'hôpitaux et de soins !

Que vous ayez besoin de conseils techniques, d'une configuration personnalisée ou d'une assistance pour l'intégration de vos systèmes, l'équipe TENTE est là pour vous aider. Remplissez simplement le formulaire de contact et nous vous recontacterons rapidement.


Demande
Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.