Case-studie
Hundre prosent sikkerhet. – takket være null prosent metall.
For spesielt kraftige MRT-enheter fra syv tesla har vi utviklet en spesiell variant av vårt Levina Scan med totalbrems for RCN. Det oppsiktsvekkende med denne løsningen: Vi har klart å gi avkall på messing både for fester og fremfor alt kulelagrene.
Hjulet settes sammen av komponenter som består helt og fullt av 100 % plast. Dermed har Levina scan ingen restmagnetisme, og garanterer størst mulig sikkerhet ved MRT-opptak. I sammenligning med løsninger som inneholder messing, overbeviser det med en høyere belastningskapasitet og kan tåle en vekt på inntil 80 kilo. For å by på enda mer sikkerhet og stabilitet har vi gjennomført individuelle tilpasninger i tillegg.
Festetappene på hjulene er tilpasset størrelsen på de standardiserte plastrørene fra RCN. Utover dette har vi sikret Levina scan med en plastskrue på stativet slik at tappen ikke skru seg ut. Hjulet fås i 100 og 125 millimeter størrelse – som enkelt svingbart hjul og som svingbart hjul med totalbrems.
Volkmar og Michael Jung, adm.dir., RCN.
Med Levina scan har RCN fått det perfekte hjulet for MRT-området. Det består utelukkende av plast, utmerker seg dog i kraft av fremragende belastningskapasitet og står for høyeste sikkerhet. På grunnlag av egenskapene til hjulet egner det seg videre til MRT-rom hvor det brukes sluser med metalldetektor. Løsningen byr også på verdifulle fordeler for RCNs internasjonale virksomhet.
Snakk med oss - vi er glade for å gi deg råd
TENTE AB
Fabriksgatan 7, 412 50 Göteborg, Sweden
Sales Region:
Norge
Phone: +46 31 46 47 00
Email: order.se@tente.com