Портфолио решений
100% безопасность - 0% металла
Для особо мощных магнитно-резонансных томографов с полями от семи Tesla мы разработали для RCN специальный вариант нашего ролика Levina scan с системой полной блокировки. Что особенно интересно с этой решении: нам удалось обойтись без латуни даже в крепежных приспособлений и, в частности, в шарикоподшипниках.
Ролик состоит из 100-процентно пластиковых компонентов. Таким образом, Levina scan не проявляет остаточного магнетизма и гарантирует наивысший уровень безопасности при МРТ. По сравнению с решениями, содержащими латунь, наш ролик имеет более высокую несущую способность и может выдерживать вес до 80 килограммов. Для обеспечения еще большую безопасности и устойчивости мы также провели индивидуальную тонкую настройку конструкции ролика.
Оси роликов приведены в соответствие со стандартными габаритами пластиковых профилей RCN. Кроме того, мы крепим ролики Levina scan к раме при помощи пластиковых винтов, с тем чтобы его ось не могла вращаться. Ролик доступен в размерах 100 и 125 мм, в простом поворотном исполнении или в исполнении поворотного ролика с полным замком.
Volkmar and Michael Jung, Управляющий директор RCN.
Несмотря на то, что ролик выполнен полностью из пластика, он обладает исключительной несущей способностью и обеспечивает максимальную безопасность. Благодаря своим свойствам он также подходит для залов МРТ, в которые пронос магнитных предметов запрещен. Наше решение, кроме того, обеспечивает весьма ценные преимущества для международного бизнеса RCN.
Поговорите с нами - мы будем рады поговорить с вами
TENTE SIA
Franču 1, Stūnīši, Olaines novads
LV -2117
Латвия
Phone: +371 67 607330
Email: kkirpitis@tente.com