Tapaustutkimus

100-prosenttista turvallisuutta – nolla prosenttia metallia

Lue lisää

Jokainen, joka joskus on pitänyt magneettia kolikon lähellä, tietää millainen voima magneetilla on.

Sairaalassa suoritettavissa magneettikuvauksissa magneetilla on samankaltainen vaikutus. Siinä ihmiskehosta voidaan ottaa tutkimustarkoitukseen kuvia laitteen synnyttämien vahvojen magneettikenttien avulla. Tästä johtuen tietyissä magneettikuvaustiloissa saa käyttää vain sellaisia laitteita ja kalusteita, jotka eivät sisällä magneettisia osia. Asiakkaamme RCN valmistaa erityisiä magneettikuvaustiloihin soveltuvia tuotteita. Nämä tuotteet on varustettu täysin metallittomilla pyörillä, jotka täyttävät vaaditut korkeat turvallisuusstandardit: TENTEn Levina scan -pyörillä.

Lähtötilanne

RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH kehittää monipuolisia tuotteita hoitotyön arkeen. Näitä ovat mm. suihkutuolit, rullatuolit ja kävelytelineet. Yrityksen tuotevalikoima sisältää myös tuoleja, nesteenantotelineitä, hoitopöytiä ja hyllyjä, jotka eivät sisällä lainkaan magneettisia osia. Nämä on tarkoitettu käytettäväksi erityisesti magneettikuvausympäristössä. Yritys on valmistanut hoidon apuvälineitä jo yli 30 vuoden ajan, ja yrityksen USA:ssa ja Saksassa sijaitsevissa tehtaissa työskentelee yhteensä noin sata henkilöä.

Erityiset vaatimukset

MRI-laitteella saadaan korkearesoluutioisia kuvia, eikä se aiheuta säteilykuormitusta. Kuvauslaite muodostaa sähkömagneettisia kenttiä, joiden voimakkuus mitataan tesloina. Sairaaloiden vakiolaitteisiin kuuluvat MRI-laitteet ovat voimakkuudeltaan korkeintaan kolme teslaa. Tarkempien kuvien aikaansaamiseksi lääkärit käyttävät yhä useammin laitteita, joiden tesla-arvo on tätä suurempi ja jotka muodostavat siten myös voimakkaampia magneettikenttiä. Tämä tarkoittaa, että MRI-laitteiden lähistöllä ei saa missään nimessä käyttää magneettisia esineitä. Näiden laitteiden vetovoiman vuoksi magneettiset esineet muodostaisivat vaaratekijän henkilökunnalle ja potilaille. Siksi RCN kehittää lääkintäkalusteita, jotka täyttävät kuvaustiloille asetetut tiukat vaatimukset. Nämä kalusteet on valmistettu standardoiduista valkoisista muoviputkista ja ovat ominaisuuksiltaan ainutlaatuisia. Sellaisia magneettikuvaustiloja varten, joissa käytetään korkeintaan kolmea teslaa, RCN valmistaa tuotteet muovista ja messingistä. Näissä tuotteissa käytettävät pyörät sisältävät myös messinkiä. Sitä käytetään kuulalaakereissa ja kiinnitysosissa. Yli seitsemän teslan tutkimuksissa käytettäville kalusteille ja laitteille asetetut hyväksyntävaatimukset muodostavat kuitenkin todellisen haasteen: edes epämagneettisen messingin käyttö ei ole sallittua. Joissain maissa magneettikuvaustiloihin on kuljettava erityisten turvatarkastusporttien läpi, jotka hälyttävät jäännösmagnetismista. Siksi RCN valmistaa myös kokonaan muovista valmistettuja tuotteita, jotka eivät sisällä lainkaan metalliosia. Näiden nesteenantotelineiden, hoitopöytien ja tuolien turvallisen liikkuvuuden takaamiseksi RCN tarvitsee pyöriä, jotka täyttävät tälle käyttöalueelle asetetut korkeat vaatimukset.

Älykäs liikkuvuusratkaisumme

Sellaisia magneettikuvaustiloja varten, joissa käytetään yli seitsemää teslaa, kehitimme RCN:lle erityisen version täyslukituksella varustetusta Levina Scan -pyörästä. Erityistä tässä ratkaisussa on se, ettei siinä ole lainkaan messinkiä – ei kiinnitysosissa eikä edes kuulalaakereissa.

Kaikki pyörän sisältämät osat on valmistettu 100-prosenttisesti muovista. Siten Levina scan -pyörissä ei ole jäännösmagnetismia, ja ne takaavat parhaan mahdollisen turvallisuuden magneettikuvauksissa. Messinkiä sisältäviin ratkaisuihin verrattuna sillä on suurempi kantavuus, ja kestää siten jopa 80 kg:n painon. Paremman turvallisuuden ja vakauden takaamiseksi teimme ratkaisuun vielä muutamia yksilöllisiä muokkauksia.

Pyörien kiinnitystapit sovitettiin RCN:n valmistamien standardoitujen muoviputkien kokojen mukaisiksi. Tämän lisäksi Levina scan -pyörien kiinnityksessä kalusteen runkoon käytettiin muoviruuvia, joka estää tapin kiertymisen. Pyörä on saatavana 100 mm:n ja 125 mm:n kokoisena – sekä tavallisena kääntöpyöränä että myös täyslukituksella varustettuna kääntöpyöränä.

Levina scan on 100-prosenttinen: se on 100-prosenttisesti muovia ja tarjoaa 100-prosenttista turvallisuutta.

Volkmar ja Michael Jung, RCN:n toimitusjohtajat

Kansainvälisyyden edut ja erilaiset käyttöalueet

Levina scan tarjoaa RCN:lle täydellisen pyörän magneettikuvaustiloihin. Se on valmistettu kokonaan muovista, mutta tarjoaa silti erinomaisen kantavuuden ja parhaan mahdollisen turvallisuuden. Ominaisuuksiensa ansiosta se soveltuu käytettäväksi myös magneettikuvaustiloissa, joiden sisäänkäyntien yhteydessä käytetään metallinpaljastimia. Ratkaisu tarjoaa RCN:lle etuja myös kansainvälisesti.

Jokaisessa maassa on omat määräykset tuotteiden käytöstä magneettikuvausympäristössä. Täysin metallittomia tuotteita voidaan kuitenkin käyttää rajoituksetta kaikkialla maailmassa, joten Levina scan -pyöriä käytettäessä yrityksen arvokasta aikaa ei kulu maakohtaisten määräysten selvittämiseen. RCN voi käyttää muovipyöriä magneettikuvaustilojen lisäksi myös tutkimuslaitoksissa sekä lentoasemien turvatarkastusalueilla.

Liittyvät Tapaukset & Kompetenssit

Pyörä, joka ilahduttaa myös ympäristöä

Avaintekijänä ergonomia: tehokasta ja terveellistä

Yksi erinomaisista kyvyistämme: turvallisuuden takaaminen

Ota yhteyttä

Oletko kiinnostunut yksilöllisistä ratkaisuista?

Puhu meille - olemme mielellämme neuvoa

Pakollinen kenttä

Ratkaisut yksilöllisiä vaatimuksia varten. Älä epäröi ottaa yhteyttä meihin henkilökohtaisesti.

TENTE AB

Fraktvägen 5A

435 33 Mölnlycke

Ruotsi

Phone: +358 10 229 41 10

Email: myynti.fi@tente.com