Casestudy
Honderd procent veiligheid. – dankzij nul procent metaal.
Voor buitengewoon krachtige MRI-scans vanaf zeven Tesla hebben we voor RCN een speciale variant ontwikkeld op onze Levina Scan met totale vergrendeling. Wat opmerkelijk is aan deze oplossing: We zijn erin geslaagd om voor de bevestigingen en zelfs voor de kogellagers geen messing te gebruiken.
Het wiel bestaat geheel uit bestanddelen die zijn gemaakt van 100 procent kunststof. Zo is er voor de Levina scan geen sprake van resterend magnetisme en wordt maximale veiligheid bij MRI-scans gegarandeerd. In vergelijking met oplossingen die messing bevatten, profiteert dit wiel van een hoger draagvermogen en kan het een gewicht van 80 kilo dragen. Om nog meer veiligheid en stabiliteit te bieden, hebben we ook individuele aanpassingen uitgevoerd.
De bevestigingspennen van het wiel zijn aangepast aan de grootte van de standaard kunststof buizen van RCN. Daarnaast hebben we de Levina scan met een kunststof schroef aan het frame bevestigd, zodat de pen niet kan draaien. Het wiel is verkrijgbaar in 100 en 125 millimeter groot – als enkel stuurwiel en als stuurwiel met totale vergrendeling.
Volkmar en Michael Young, CEO van RCN.
Met de Levina scan heeft RCN het perfecte wiel voor MRI-omgevingen gekregen. Het bestaat geheel uit kunststof maar heeft toch een uitstekende laadcapaciteit en staat garant voor de hoogste veiligheid. Vanwege de eigenschappen is het wiel ook geschikt voor MRI-ruimten waarvoor poortjes met een metaaldetector worden gebruikt. Maar de oplossing biedt ook waardevolle voordelen voor het internationale bedrijf van RCN.