Studium przypadku
Stuprocentowe bezpieczeństwo dzięki zerowemu procentowi metalu
RCN MEDIZIN- UND REHATECHNIK GMBH projektuje szeroki asortyment produktów do codziennej opieki. Obejmują one taborety prysznicowe, wózki dla niepełnosprawnych i chodziki. Firma oferuje też krzesła, stojaki infuzyjne, kozetki i półki, które są niemagnetyczne. Są one szczególnie zalecane do użytku w polu obrazowania metodą rezonansu magnetycznego lub, w skrócie, MRI. Firma od ponad 30 lat produkuje sprzęt pielęgnacyjny i zatrudnia około 100 osób w fabrykach w USA i w Niemczech.
Urządzenie MRI wytwarza obrazy o wysokiej rozdzielczości i nie powoduje narażenia na promieniowanie. W czasie tomografii wytwarzane są pola elektromagnetyczne, których moc jest mierzona w teslach. Urządzenia MRI wytwarzające pole, do trzech tesli są standardem w sprzęcie szpitalnym. Aby uzyskać większą dokładność szczegółów, lekarze w coraz większym stopniu stosują urządzenia o wyższych wartościach tesli, które wytwarzają silniejsze pola magnetyczne. Oznacza to, że w pobliżu maszyn MRI zakazane są przedmioty magnetyczne. Ze względu na działające ogromne siły przyciągania, stanowią one zagrożenie dla pracowników i pacjentów. Dlatego RCN projektuje meble medyczne, które bezkompromisowo spełniają surowe wymagania na tym polu. Meble te wykonane są ze znormalizowanych rurek z tworzywa sztucznego i posiadają specjalne charakterystyki.
RCN wytwarza produkty wykonane z tworzywa sztucznego i mosiądzu do MRI o mocy do trzech tesli. Zestawy kołowe zawierające ten metal są też używane w tym zakresie wartości tesli. Mosiądz jest używany w łożyskach kulkowych i mocowaniach. Jednak do badań od siedmiu tesli wzwyż, wymagania dotyczące aprobaty mebli i sprzętu są prawdziwym wyzwaniem: nie jest dozwolony nawet mosiądz niemagnetyczny. W niektórych krajach przy wejściach do strefy MRI znajdują się specjalne bramki bezpieczeństwa, które uruchamiają alarm dźwiękowy po wykryciu magnetyzmu szczątkowego.
Dlatego RCN wytwarza produkty wyłącznie z tworzyw sztucznych, które nie zawierają żadnych elementów metalowych. Aby zapewnić stojakom infuzyjnym, kozetkom i krzesłom bezpieczną mobilność, RCN wymaga zestawów kołowych, które odpowiadają wysokim specyfikacjom do tego zastosowania.
Dla szczególnie silnych pół od siedmiu tesli wzwyż opracowaliśmy dla RCN specjalny wariant naszego zestawu Levina Scan z całkowitą blokadą. Wyjątkowa rzecz w tym rozwiązaniu: Udało nam się zrezygnować z mosiądzu, nawet w mocowaniach, a w szczególności w łożyskach kulkowych.
Zestaw kołowy wykonany jest w całości z elementów składających się w 100 procentach z tworzywa sztucznego. Dlatego zestaw Levina Scan nie wykazuje szczątkowego magnetyzmu i gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa w obrazowaniu za pomocą rezonansu magnetycznego. W porównaniu z rozwiązaniami zawierającymi mosiądz, ma on wyższą nośność i może przenosić obciążenia do 80 kilogramów. Aby zaoferować jeszcze większe bezpieczeństwo i stabilność, dokonaliśmy też indywidualnych dostosowań.
Trzpienie zestawu kołowego są dostosowane do rozmiaru znormalizowanych rurek plastikowych RCN.
Ponadto, zabezpieczyliśmy zestaw Levina Scan plastikową śrubą na ramie, tak żeby trzpień nie mógł się obrócić. Zestaw kołowy dostępny jest w rozmiarach 100 i 125 milimetrów, jako prosty skrętny zestaw kołowy lub jako skrętny zestaw kołowy z całkowitą blokadą.
Volkmar i Michael Jung, Dyrektor Zarządzający RCN
W zestawie Levina Scan, RCN posiada doskonały zestaw kołowy do zastosowań MRI. Mimo iż jest w całości wykonany z tworzywa sztucznego, posiada wyjątkową nośność i zapewnia maksymalne bezpieczeństwo. Ze względu na swoje właściwości jest tez odpowiedni do pomieszczeń z urządzaniami MRI, w których stosowane są wykrywacze metalu z blokadami.
Rozwiązanie oferuje też cenne korzyści dla międzynarodowej działalności biznesowej RCN.
Każdy kraj ma swoje własne przepisy regulujące używanie produktów w środowisku MRI.
Levina Scan: całkowicie wolne od metalu produkty, które mogą być używane na całym świecie bez ograniczeń, co oznacza,
że nie są już potrzebne zaawansowane badania przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach. RCN może stosować ten plastikowy zestaw kołowy nie tylko w obszarach MRI, ale tez w zakładach badawczych lub na bramkach bezpieczeństwa na lotniskach.