-
150 mm
-
150 kg
-
155 mm
Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
Linea, 5944UAP150R36-32S30 CC R9002
Svingbar trinse med total- eller retningslås., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Tapp med schaltnock for profilstål, kort modell.. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager, Gaffel med integrert kabelfanger av polyetylen.
-
75 mm
-
50 kg
-
77 mm
Svingbar trinse 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-10 DOM20
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg/Bane: Nylon(PA6), Glidelager
-
50 mm
-
40 kg
-
72 mm
Svingbar trinse 50 mm
Smiles, 5520PJI050L51-10 CAT, Yellow
Svingbart hjul, Hus av ployamid, med sneppertfeste. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, glidelager,
-
100 mm
-
120 kg
-
118 mm
Svingbar trinse med totalbrems 100 mm
Linea, 5947UAP100P30-11 RAL9002
Svingbar trinse med totalbrems., Gaffel av polyamid, presisjonskulelager i svingkrans, Bolthull. Felg: Nylon(PA6),Bane:Polyuretan, rillekulelager,
-
150 mm
-
100 kg
-
188 mm
Svingbar trinse med total- eller retningslås. 150 mm
2074PJP150R26-28S45
Svingbar trinse med total- eller retningslås., Husing av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt hjulekrans, klinket hjulaksel for tilpassing av deksel, deksel av husing av polypropylen (PP), RAL 9002 grå-hvit, Tapp med schaltnock for profilstål.. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager
-
200 mm
-
900 kg
-
272 mm
Svingbar trinse 200 mm
Omikron flex, 9850FCP200/50P63 83shA
Swivel castor, housing made of welded steel, bright zinc plated, blue passivated. Sealed swivel bearing with dual purpose bearing and tapered roller bearing, threaded king pin and locking nut secured, grease nipple. Wheel centre: cast iron, painted. Convex tread R100mm made of Premium Polyurethane (Ultratech), casted, 83 Shore A thickness 15mm, precision ball bearing, sealed. Suspension with 3 springs for better off-load and heavy duty operation.
-
100 mm
-
82 kg
-
146 mm
Svingbar trinse 100 mm
Levina light, 5220PJP100S70-10X25/11X29.1
Svingbart hjul, Housing made of glass-filled Polyamide, Gjengetapp med 6-kantet anleggsflate. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager
-
100 mm
-
100 kg
-
135 mm
Svingbar trinse med totalbrems 100 mm
Agila, 2477PJP100P30-11
Svingbar trinse med totalbrems., Hus av elforsinket stålplate, svinglager med dobbelt kulekrans, Hjulaksel, bolt+mutter, Bolthull. Felg: Polypropylen (PP), Bane: TENTEprene,grå termoplastisk gummi svertefri, rillekulelager , med trådbeskytter Kan monteres med alminnelige skruer i ønsket lengde.
-
500 mm
-
7,200 kg
-
610 mm
Svingbar trinse 500 mm
Omikron twin, 9950STP500P68
Svingbart hjul, Gaffel og festeplate av stålsveiset konstruksjon, zink-kromatisert, svingkrans med lukket aksialkulelager og konisk rullelager, bolt i svingkrans klinket og sikret, smørenippel, hjul skrudd i gaffel, Platefeste. Felg: Stål,lakkert,kraftig modell Bane: Polyuretan rillekulelager.