Med innovative idéer starter vårt selskap impulser til å åpne opp for helt nye muligheter på markedene, og gir verdifulle fordeler. Slik som for eksempel Aviana light som skapte spillerom for utforming med plast og dermed nye standarder for lett konstruksjon innen luftfart.
Med utvikling av Integral har vi igjen definert standarden innen medisinsk bruk ved at hjulet med flott design kombinerer usedvanlig motstandsdyktighet mot sjokkbelastning med lang holdbarhet og sikkerhet.
En liten revolusjon var også vårt sykehussenghjul Linea safety. Særegenheten til hjulet ligger i en svært lav samlet konstruksjonshøyde som gjør det mulig å senke liggeflaten mer enn tidligere, noe som gir ekstra sikkerhet for pasienten. Vårt verktøyløse feste anses som like banebrytende. Hjulmonteringen foretas av en tids- og kostnadsbesparende pluggforbindelse – helt uten tidkrevende skruing.
Nye veier åpnet også vårt helt metallfrie Levina Scan. Alle komponentene i hjulet består av 100 % plast, og oppfyller dermed de strengeste sikkerhetskravene for MRT-rom, forskningsanlegg eller sluser på flyplasser. Med E-Drive har vi skapt en intelligent løsning for logistikk og transport. Vår lett integrerbare hjulmodul gjør flytting av laster merkbart enklere takket være den elektriske motoren.
Og naturligvis er vi også behjelpelige med individuelle mobilitetsløsninger for deg. Produkter som f.eks. svingbare hjul med automatisk innrettingsfunksjon, som sørger for en enorm tidsbesparelse, økt effektivitet og forbedret logistikkprosess.