Familia de produse
ROTILĂ: ZETA

Mecanism optimizat de direcție
Blocare direcțională pentru o manevrare mai bună în jurul colţurilor, precum și deplasarea în linie dreaptă pentru trenuri de tras obiecte grele.
Mentenanţă rapidă
Rulmenți pivotanți lubrifiați cu vaselină cu durată îndelungată de acțiune și echipați cu un gresor pentru mentenanţă ușoară.
Sistem de blocare direcțională optimizat
Sistemul de blocare direcțională poate fi adaptat cerințelor dumneavoastră la 2 x 180°.
Dirijare ușoară
Cap pivotant cu rulment cu două rânduri de bile.
Pedală de picior ergonomică
Pedală de operare ușor accesibilă și foarte lungă XL pentru sistemul manual de blocare direcțională.
Transport cu nivel scăzut al vibrațiilor
Roți extra-moi cu proprietăți ridicate de amortizare a șocurilor
Tracțiune fiabilă
Suprafețe de rulare optimizate pentru tracțiune şi pentru o aderență sigură pe podele umede și alunecoase.
Poziție sigură strong>
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a carcasei pivotante.
Utilizare facilă, ergonomică
Roți cu rezistență la rulare optimizată, pentru a ușura sarcina utilizatorului.
Siguranță la locul de muncă
Protecție elastică parţială a piciorului pentru reducerea accidentelor. Utilizată și pe podele inegale.
Aliniere automată
Atunci când este ridicată, rotila se aliniază automat în direcția deplasării.
Ajustarea culorii
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Calitate certificată strong> p> Testată în laboratorul propriu de testare pentru conformitate cu standardele europene.
Construcție rezistentă
Carcasă extrem de rezistentă pentru capacități portante ridicate.
Roți cu uzură redusă în funcţionare strong> p> Roți durabile cu uzură extrem de redusă în exploatare.
Cap pivotant călit
Capace ale bilelor, armate și tratate termic.
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant cu protecție anti-praf pentru deplasare continuă, neîntreruptă.
Lavabilitate permanentă
Toate componentele din metal sunt realizate din oțel inoxidabil.
Deplasare silențioasă strong> p> Variante cu roți moi pentru un mediu de lucru fără zgomot.
Deplasare fără urme
Roți cu nivel redus de abraziune și cerințe scăzute de curățare.
Funcţionare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie la contactul cu podelele pentru perioade îndelungate de staţionare.
Înlocuirea componentelor cu economisirea resurselor
Osiile filetate permit înlocuirea facilă a roții.
Roți cu un nivel redus de mentenanţă
Apărători cu filet pentru rulare fără piedici și efort minim de curățare.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH.Nu conține carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro