Familia de produse
ROTILĂ: LINEA

Stabilitate optimizată a direcției strong>
Blocare direcțională pentru o manevrare mai bună în jurul colţurilor, precum și deplasarea în linie dreaptă pentru distanțe mari.
Blocare centrală uşor de utilizat strong> p> Blocarea simultană a mai multor rotile cu ajutorul unei pârghii centrale de acționare. p>
Soluție practică a sistemului strong> p> Soluție practică a sistemului cu toate componentele tehnice pentru blocare centralizată.
Funcţionare eficientă
Blocare centralizată prin simpla atingere a unui buton pentru confort maxim.
Pedală de picior ergonomică strong> p> „Pedală-pornire” pentru o operare rapidă și ușoară cu orice fel de încălțăminte.
Manevrabilitate optimizată
Rotilă dublă cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial.
Conductivitate certificată strong> p> Versiune conductivă pentru a proteja utilizatorii și dispozitivele electrice împotriva descărcărilor electrostatice.
Siguranță certificată
Standard de performanță certificat TÜV Süd pentru rotilele pentru paturi de spital.
Scanare fiabilă strong> p> Anti-magnetic pentru scanere de securitate și tomografie cu rezonanță magnetică.
Risc redus de accidente
Înălțime deosebit de mică pentru a reduce riscul de accidente atunci când se folosește sub paturile de spital.
Sistem sigur de blocare
Începe rularea numai atunci când pedala sau mânerul este acţionat(ă) de către utilizator. Deplasarea neintenționată este împiedicată în mod eficace.
Protecție de cablu integrată
Dispozitiv de împingere a cablului integrată, pentru a proteja cablurile situate pe podea.
Ajustarea culorii
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Branding personalizat
Se poate imprima cu o siglă. La cerere, clienții pot aplica ei înșiși diverse imprimări.
Suprafață vopsită
Auriu, cromat sau lucios.
Imagini imprimate fascinante
Capacele de roți pot fi tipărite în totalitate cu aproape orice temă.
Design premiat
Premiat cu premii prestigioase de către jurii internaționale
Calitate certificată strong> p> Testată în laboratorul propriu de testare pentru conformitate cu standardele europene.
Lavabilitate permanentă
Toate componentele din metal sunt realizate din oțel inoxidabil.
Poziție fermă strong>
Rigiditatea extraordinară la torsiune asigură faptul că mesele de operare sau aplicațiile grele au o poziție sigură.
Carcasă solidă
Roată de direcţionare dublă pentru capacitate portantă ridicată și înălțime scăzută.
Componente rezistente la substanțe chimice
Nu prezintă sensibilitate la majoritatea agenților de curățare și substanțe chimice.
Etanșare de protecţie
Roți cu rulmenți cu etanșare pentru protecţie împotriva apei pulverizate și a murdăriei.
Deplasare fără urme
Roți cu nivel redus de abraziune și cerințe scăzute de curățare.
Funcţionare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie la contactul cu podelele pentru perioade îndelungate de staţionare.
Roți care necesită întreținere minimă
Funcţionare fără probleme cu efort minim de curățare.
Curățare rapidă
Datorită faptului că majoritatea suprafețelor sunt finisate, rotilele se curăță rapid și ușor.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH.Nu conține carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Parc Industrial Bors 2C
417075 Bors, Bihor
România
Phone: +40 742 126 731
Fax: +40 359 710 729
Email: office.ro@tente.com