Compania noastră folosește idei inovatoare pentru a crea stimuli care dau naștere la oportunități complet noi pentru piețe și oferă avantaje valoroase. Un astfel de exemplu este rotila Aviana Light, care exploatează domeniul de aplicabilitate al design-ului și stabilește standarde noi pentru construcții ușoare în domeniul aviației.
Prin dezvoltarea rotilei Integral, am ridicat ștacheta în domeniul medicinei, din nou, prin combinarea unui design interesant al rotilei cu o rezistență excepțională la șoc, durabilitate și siguranță.
Și rotila Linea pentru paturi de spital a dat naștere unei mici revoluții. Caracteristica sa specială este înălțimea totală minimă, care permite coborârea bazei saltelei la un nivel neatins până în prezent și reprezintă un bonus extraordinar în ceea ce privește siguranța pacienților. Și sistemul nostru de montare fără unelte este la fel de inovator. Rotilele sunt fixate printr-un sistem de conectare cu fișă de contact care economisește timp și costuri - fără șuruburi complicate.
Și rotila Levina Scan, fără conținut de metal, deschide noi oportunități. Toate componentele rotilelor sunt fabricate din materiale sintetice 100% și respectă, astfel, cele mai stricte cerințe de siguranță pentru imagistica prin rezonanță magnetică, instalații de cercetare sau sistemele de securitate de interblocare din aeroporturi. E-Drive este soluția noastră inteligentă pentru logistică și transport. Modulul nostru de rotilă cu integrare ușoară face deplasarea sarcinilor mult mai ușoară, datorită unei acționări electrice.
Bineînțeles că suntem întotdeauna pregătiți să vă oferim și soluții de mobilitate personalizate. De exemplu: Progresele precum rotilele dirijabile cu aliniere automată, care economisesc extrem de mult timp, sporesc eficiența și îmbunătățesc procesele de logistică.