Familia de produse
ROTILA NOASTRĂ: DELTA TWIN

Manevrabilitate ușoară
Cap turnant cu rulment de precizie cu bilă.
Manevrabilitate optimizată
Rotilă cu roți duble cu manevrabilitate ridicată datorită efectului diferențial.
Transport cu vibrații reduse
Roți foarte moi cu proprietăți ridicate de absorbție a șocurilor
Poziție sigură
Blocare totală pentru blocarea simultană a roții și a piciorului pivotant.
Utilizare ergonomică ușoară
Roți cu rezistență optimizată la rulare, pentru a ușura sarcina utilizatorului.
Combinare culori
Culorile pot fi adaptate pentru a se potrivi design-ului produsului.
Calitate certificată
Testat în propriul laborator de testare în ceea ce privește respectarea standardelor europene.
Roți rezistente la uzură
Roți cu excelentă rezistență la uzură.
Utilizare neîntreruptă
Rulment pivotant etanșat pentru deplasare continuă, neîntreruptă.
Construcție stabilă
Carcasă fabricată din oțel greu pentru o capacitate de încărcare ridicată.
Carcasă solidă
Rotilă cu roți duble pentru capacitate ridicată de încărcare și înălțime mică.
Rulare silențioasă
Versiuni de roți moi pentru un mediu de lucru silențios.
Deplasare fără urme
Roți cu abraziune redusă și cerințe scăzute de curățare.
Operare fără urme de murdărie
Nu lasă urme de murdărie în urma contactului cu podelele pe perioade îndelungate.
Înlocuirea pieselor prin conservarea resurselor
Axele filetate permit schimbarea fără probleme a roții.
Materiale nepericuloase
Respectă reglementările RoHS și REACH. Nu conțin carburi aromatice policiclice sau crom(VI).
Protejează podelelor prin distribuția încărcăturii
Două roți pe rotilă distribuie încărcătura și reduc urmele de pe podea.
Vorbește cu noi - suntem bucuroși să vă sfătuim
TENTE RO S.R.L.
Doina 7
410326 Oradea
România
Phone: +40 259 410 018
Fax: +40 359 719 710
Email: office@tente.ro