- Inicio
- Ruedas
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
-
Herrajes Enchufables para Muebles
Fijaciones de Enchufe para Ruedas de Muebles
Accesorio
La Pletina es un accesorio diseñado para ruedas giratorias que presenta un sistema de fijación mediante espiga con placa en forma de U. Este componente cuenta con dimensiones de 40 mm de largo y 17 mm de ancho, con una altura total de 8 mm, lo que permite una integración compacta en sistemas de rodaje. El peso del accesorio es de 0,04 kg, facilitando su manejo e instalación. La capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, características que garantizan un desempeño fiable en aplicaciones de movimiento continuo y cargas moderadas.
Accesorio
La Pletina es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias, caracterizado por un sistema de fijación mediante espiga con placa en forma de U. Este componente presenta dimensiones compactas con una altura total de 8 mm, mientras que la placa de montaje cuenta con un ancho de 27 mm y una longitud de 40 mm, proporcionando una base estable para la instalación. La pletina ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de movilidad moderada en entornos industriales y comerciales.
Accesorio
La Pletina es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias, caracterizado por su sistema de fijación mediante espiga con placa en forma de L. Este componente presenta unas dimensiones totales de 8 mm de altura, con una placa de montaje que mide 40 mm de largo por 17 mm de ancho, proporcionando una base sólida para la instalación. La pletina ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para aplicaciones de movilidad industrial y comercial que requieren un accesorio de fijación confiable y duradero.
Accesorio
La Pletina es un accesorio diseñado para ruedas giratorias que presenta una altura total de 8 mm y está equipada con una espiga con placa en forma de L. La placa de montaje tiene unas dimensiones de 40 mm de largo por 25 mm de ancho, proporcionando una base sólida para la instalación. Este accesorio soporta una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de movilidad moderada en entornos industriales y comerciales.
Accesorio
La Pletina es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias, caracterizado por su sistema de fijación mediante espiga con placa en forma de L. Este componente presenta dimensiones de 40 mm de largo por 27 mm de ancho, con una altura total de 8 mm, lo que garantiza una integración compacta en aplicaciones de movilidad. La pletina ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, proporcionando un rendimiento fiable para instalaciones que requieren estabilidad y durabilidad en entornos de uso moderado.
Accesorio
La Espiga es un accesorio diseñado como Vástago Espiga roscada con Cuello hexagonal, superior, que presenta un peso de 0,02 kg y una altura total de 6 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de ruedas giratorias que requieren un rendimiento fiable y una sujeción segura en entornos industriales.
Accesorio
La Espiga es un accesorio de tipo espiga roscada diseñado para ruedas giratorias, con un peso de 0,02 kg y una altura total de 3,5 mm. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales que requieren estabilidad y rendimiento confiable en entornos de movimiento moderado.
Accesorio
La Pletina es un accesorio diseñado para ruedas giratorias que presenta un sistema de fijación mediante espiga con placa en forma de U. Este componente cuenta con dimensiones de 40 mm de largo y 15 mm de ancho, con una altura total de 8 mm, lo que lo hace especialmente compacto y versátil para diversas aplicaciones. Con un peso de apenas 0,02 kg, la pletina ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, proporcionando un rendimiento fiable en entornos de uso moderado.
Accesorio
La Pletina es un accesorio diseñado para ruedas giratorias que presenta un sistema de fijación mediante espiga con placa en forma de U. Este componente cuenta con dimensiones de 40 mm de largo por 20 mm de ancho, con una altura total de 8 mm, lo que permite una integración compacta en sistemas de rodaje. El peso del accesorio es de 0,03 kg, facilitando su manipulación e instalación. La capacidad de carga estática alcanza los 80 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 40 kg a una velocidad de operación de 3 km/h, garantizando un desempeño fiable en aplicaciones de movimiento continuo. Este accesorio es idóneo para sistemas de ruedas que requieren una solución de fijación robusta y versátil.
Accesorio
La Pletina es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias, caracterizado por su sistema de fijación mediante espiga con placa en forma de U. Este componente presenta unas dimensiones totales de 8 mm de altura, con una placa de montaje que mide 40 mm de largo por 18 mm de ancho, proporcionando una base sólida para la instalación. La pletina ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de movilidad industrial y comercial que requieren estabilidad y fiabilidad en el desplazamiento de cargas moderadas.
Accesorio
La Pletina es un accesorio diseñado para ruedas pivotantes que presenta una espiga con placa en forma de U como sistema de fijación. Este componente cuenta con dimensiones de 40 mm de largo y 21 mm de ancho en la placa, con una altura total de 8 mm, lo que garantiza una integración compacta en sistemas de movilidad. El accesorio posee una capacidad de carga estática de 80 kg y una capacidad de carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, permitiendo su uso en aplicaciones de transporte y manipulación de cargas moderadas. Con un peso de apenas 0,03 kg, la Pletina representa una solución ligera y eficiente para la instalación de ruedas pivotantes en muebles, equipos industriales y sistemas de transporte interno.
Accesorio
El Lumina es un accesorio diseñado específicamente para ruedas giratorias que presenta una altura total de 3,5 mm y está equipado con una espiga roscada como sistema de fijación. Este componente ofrece una capacidad de carga estática de 80 kg, garantizando estabilidad en aplicaciones sin movimiento, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza los 40 kg a una velocidad de operación de 3 km/h, lo que lo hace idóneo para entornos de trabajo que requieren movilidad controlada y fiabilidad estructural.
Accesorio
La Espiga es un accesorio de vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior, diseñado para aplicaciones de ruedas giratorias. Este componente presenta una altura total de 6 mm y un peso de 0,04 kg, lo que lo convierte en una solución compacta y ligera. Ofrece una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, proporcionando un rendimiento fiable para entornos industriales y comerciales que requieren estabilidad y durabilidad en sistemas de rodaje.