- Inicio
- Ruedas
- Ruedas de alta calidad
-
Ruedas por Funcionalidad
Ruedas por Funcionalidad
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico negro vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 160 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones incluyen un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 350 kg a 4 km/h y 280 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad estática es de 700 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio combinado con un neumático elástico sin marcas vulcanizado, montado sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 450 kg a 4 km/h y 360 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 900 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada e incorpora un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado y rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 240 mm. La capacidad de carga dinámica es de 500 kg a 4 km/h y 400 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 1000 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que permite una instalación segura y versátil en diferentes estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una base robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable incluso en entornos corrosivos. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro fluido y controlado. El cuerpo de la rueda está construido en aluminio, mientras que la banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción. La altura total del conjunto es de 164 mm, lo que permite una integración eficiente en espacios limitados. En cuanto a la capacidad de carga, el sistema soporta una carga estática de 1000 kg, mientras que la capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, proporcionando flexibilidad operativa según los requisitos específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de fijación utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones de montaje. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el cojinete giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o de acero inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 125 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 164 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de operación: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad óptima en diferentes escenarios de aplicación industrial.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el sistema de pivotamiento incorpora dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido, asegurando excelente tracción y resistencia al desgaste, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión. El cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, optimizando la relación peso-resistencia. La altura total del conjunto es de 200 mm. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1600 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas estructuras. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una base robusta y duradera, mientras que el cojinete giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y tracción. El cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 200 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1100 kg. Para cargas dinámicas, puede transportar 440 kg a una velocidad de 6 km/h o 550 kg a 4 km/h, permitiendo flexibilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el mecanismo giratorio incorpora dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, según los requisitos de la aplicación. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con banda de rodadura en poliuretano fundido, asegurando excelente tracción y resistencia al desgaste, montada sobre un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y confiable. El cuerpo de la rueda está fabricado en aluminio, optimizando la relación peso-resistencia. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1600 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según las condiciones de velocidad y carga requeridas en cada aplicación específica.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el mecanismo giratorio incorpora dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro óptimo, y su banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está construido en aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática de 1400 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 164 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 4 km/h y 560 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1400 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una rotación suave y duradera bajo condiciones exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, con una capacidad estática máxima de 1600 kg. Ideal para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 250 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un desplazamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso para un desplazamiento eficiente. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 240 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y presenta una carcasa fabricada en chapa de acero muy pesada que incorpora un cojinete giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable para garantizar máxima estabilidad y durabilidad en aplicaciones exigentes. La rueda, con un diámetro de 125 mm, dispone de un rodamiento de bolas de precisión y está revestida de poliuretano fundido sobre un cuerpo de aluminio, proporcionando una combinación óptima de resistencia y bajo peso. La altura total del conjunto alcanza 164 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes configuraciones de equipos. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 800 kg, mientras que su capacidad dinámica varía según la velocidad de desplazamiento: 320 kg a 6 km/h y 400 kg a 4 km/h. El producto Zeta está especialmente diseñado para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataformas, así como en equipos de transporte, donde se requiere fiabilidad, precisión y rendimiento consistente bajo condiciones operativas rigurosas.
Rueda giratoria con Freno direccional 160 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita la instalación en diversas configuraciones de equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o de acero inoxidable, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta exigencia. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un giro óptimo. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto es de 200 mm. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1100 kg. Para cargas dinámicas, la capacidad es de 440 kg a una velocidad de 6 km/h o de 550 kg a una velocidad de 4 km/h, permitiendo una selección flexible según los requisitos específicos de la aplicación.
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. El sistema de montaje utiliza una placa rectangular que facilita su integración en diversas configuraciones de equipos. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera, mientras que el rodamiento giratorio cuenta con dos pistas de bola reforzadas o inoxidables, garantizando un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta exigencia. La rueda presenta un diámetro de 200 mm con un núcleo de aluminio y una banda de rodadura de poliuretano fundido, combinación que ofrece resistencia y durabilidad excepcionales. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un desempeño óptimo bajo condiciones de operación continua. La altura total del conjunto es de 240 mm, permitiendo una integración compacta en plataformas de transporte. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 1400 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, especificaciones que la hacen ideal para aplicaciones que requieren movilidad controlada y segura en entornos industriales de alto rendimiento.
Rueda giratoria con Freno direccional 100 mm
La rueda giratoria con freno direccional Agila incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un mecanismo de giro de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, equipada con rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo, y tiene un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 135 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.