- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Ruedas por Condiciones de Funcionamiento
-
Resistente al Calor
Aros resistentes al calor
Aro 75 mm
El Duratech heat es un aro diseñado para aplicaciones en ruedas de carro con dimensiones de 75 mm de diámetro, 25 mm de ancho de banda de rodadura y 26,5 mm de largo de cubo, equipado con un orificio de eje de 8 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada con material idéntico al cuerpo del aro, mientras que la estructura principal está construida en tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, proporcionando durabilidad y resistencia térmica. El aro incorpora un cojinete liso que facilita el movimiento suave y eficiente. En cuanto a las capacidades de carga, este componente soporta una carga estática máxima de 150 kg y una carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y manejo de materiales en entornos industriales que requieren resistencia al calor.
Aro 75 mm
El Duratech heat es un aro para rueda de carro diseñado con materiales de tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, idéntico con cuerpo de aro. Presenta un diámetro de 75 mm con un ancho de banda de rodadura de 25 mm, proporcionando una base sólida para aplicaciones de transporte. El cubo tiene una longitud de 31 mm y cuenta con un orificio de eje de 8 mm de diámetro para su fijación segura. La rueda está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a capacidad de carga, soporta una carga estática máxima de 150 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de castor en entornos que requieren resistencia térmica y durabilidad.
Aro 100 mm
El Elastech heat es un aro para rueda de carro diseñado con tecnología de amortiguación resistente al calor, fabricado en aluminio de alta calidad. Las dimensiones principales incluyen un diámetro exterior de 100 mm, un ancho de banda de rodadura de 35 mm y una longitud de cubo de 45,5 mm, con un orificio de eje de 8 mm de diámetro. El sistema de rodamiento utiliza un arbusto de cojinete seco que proporciona durabilidad y bajo mantenimiento. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia térmica y confiabilidad en entornos exigentes.
Aro 100 mm
El aro Elastech heat es una rueda de castor fabricada en aluminio con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 35 mm, diseñada para aplicaciones que requieren resistencia térmica y amortiguación. El cubo presenta una longitud de 45 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 8,3 mm. La banda de rodadura está elaborada con material de amortiguación resistente al calor que proporciona excelente durabilidad en entornos de temperaturas elevadas. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión inoxidables que garantizan un funcionamiento suave y confiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales y de transporte que demandan rendimiento y resistencia térmica.
Aro 80 mm
El Duratech heat es un aro diseñado para aplicaciones en ruedas de ruedecillas con un diámetro total de 80 mm y una banda de rodadura de 35 mm de ancho. El cuerpo está fabricado en plástico termorresistente, resistente al calor, idéntico con cuerpo de aro, proporcionando durabilidad en entornos exigentes. El cubo presenta una longitud de 45,5 mm y un orificio de eje de 8 mm de diámetro para facilitar la instalación. El sistema de rodamiento incorpora un arbusto de cojinete seco que garantiza un funcionamiento suave y de bajo mantenimiento. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 200 kg y una carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones industriales y comerciales de mediana intensidad.
Aro 100 mm
El Duratech heat es un aro diseñado para aplicaciones en ruedas de ruedecillas con un diámetro total de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 35 mm. El cuerpo está fabricado en plástico termorresistente, resistente al calor, idéntico con cuerpo de aro, lo que proporciona durabilidad en entornos de temperaturas elevadas. El eje presenta un orificio de 8 mm de diámetro para su montaje, mientras que el cubo tiene una longitud de 45,5 mm. El aro está equipado con un arbusto de cojinete seco que garantiza un funcionamiento suave y de bajo mantenimiento. En cuanto a las capacidades de carga, este aro soporta una carga estática máxima de 250 kg y una carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales y comerciales que requieren resistencia térmica y fiabilidad.
Aro 75 mm
El Duratech heat es un aro diseñado para aplicaciones en ruedas de ruedecillas, fabricado en tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor e idéntico con cuerpo de aro. Presenta un diámetro de 75 mm con un ancho de banda de rodadura de 25 mm, proporcionando una base sólida para la instalación. El cubo tiene una longitud de 31,8 mm y cuenta con un orificio de eje de 8 mm de diámetro para su fijación segura. La rueda incorpora un arbusto de cojinete seco que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 100 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia térmica y durabilidad.
Aro 75 mm
El Duratech heat es un aro diseñado para aplicaciones en ruedas de ruedecillas, fabricado en tejidos sintéticos termoplásticos resistente al calor e idéntico con cuerpo de aro. Presenta un diámetro total de 75 mm con un ancho de banda de rodadura de 25 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 27 mm y un orificio de eje de 8 mm de diámetro. Este aro está equipado con un arbusto de cojinete seco que proporciona un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 100 kg y una carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones industriales y comerciales que requieren resistencia térmica y confiabilidad.
Ventajas de las ruedas resistentes al calor
Los Aros resistentes al calor están diseñados para mantener el equipo móvil en condiciones de calor sostenido o intermitente. Con materiales y componentes estables a la temperatura, conservan la resistencia, la geometría y la maniobrabilidad cuando las ruedas convencionales se ablandarían o deformarían. Desde líneas de panadería y autoclaves hasta procesos térmicos en la fabricación, combinan durabilidad, eficiencia y seguridad en entornos exigentes. Las ruedas TENTE para altas temperaturas ofrecen varias ventajas:
Integridad térmica y movilidad constante: los compuestos de ruedas y los componentes resistentes al calor diseñados específicamente limitan la deformación y la formación de puntos planos a temperaturas elevadas. El resultado es un comportamiento de rodadura predecible y un guiado fiable durante los ciclos de calentamiento y refrigeración.
Eficiencia operativa: al mantener un movimiento estable en hornos, panaderías, cocinas comerciales y otras áreas calientes, las ruedas para altas temperaturas reducen la probabilidad de que se detengan debido a las ruedas. Esto permite flujos de trabajo más fluidos y ayuda a proteger tanto a los operadores como a las mercancías.
Movilidad suave y predecible: Los aros resistentes al calor no comprometen las características de rodadura suave. Los compuestos termoestables de la banda de rodamiento, los rodamientos de precisión y los lubricantes con clasificación térmica ayudan a mantener bajas las fuerzas de empuje/tracción y a minimizar el deslizamiento y la adherencia durante los ciclos térmicos.
Tipos de ruedas resistentes al calor
TENTE ofrece diferentes opciones de ruedas resistentes al calor, diseñadas para funcionar de forma fiable a temperaturas elevadas de hasta +280 °C. La selección de la variante más adecuada requiere una visión holística de la aplicación: condiciones del suelo, tamaño y carga requerida por rueda. Igualmente importante es la carcasa de la rueda, que regula la capacidad de carga general, la estabilidad lateral y la vida útil del sistema.
Ruedas de alta temperatura IDG
Las ruedas TENTE IDG son ruedas giratorias resistentes al calor diseñadas específicamente para procesos en caliente. Un centro de rueda de aluminio con una banda de rodadura de goma de silicona resistente al calor y un casquillo autolubricante proporcionan una geometría y una amortiguación estables a la temperatura, con un rango específico de —30 °C a +250 °C; se permiten exposiciones breves de hasta +310 °C a temperatura ambiente durante 5 minutos, siempre que la propia banda de rodadura no supere los 250 °C. En la práctica, esto convierte a IDG en una excelente opción cuando se necesitan ruedas de alta temperatura para hornos, autoclaves o líneas de horneado, mientras que siguen manteniendo un comportamiento de rodadura predecible durante los ciclos de calor y frío. Para entornos higiénicos o ricos en vapor, combine la rueda con una carcasa de acero inoxidable (lavable) con la clasificación adecuada para completar un sistema de rueda giratoria para altas temperaturas.
Ruedas BOG de alta temperatura
Las ruedas TENTE BOG están diseñadas específicamente para el servicio a altas temperaturas. El cuerpo de la rueda es de plástico termoendurecible resistente al calor con un casquillo de rodamiento seco (autolubricante), apto para una exposición continua de —40 °C a +280 °C. En la práctica, esto convierte al BOG en una opción sólida para hornos, autoclaves y líneas de proceso en caliente, donde las ruedas giratorias resistentes al calor deben conservar la geometría y las características de rodadura. Las ruedas BOG están disponibles en diámetros de 80 mm o 100 mm. Para obtener una solución completa de rueda giratoria para altas temperaturas, combine el BOG con una carcasa, un eje y lubricantes que tengan una temperatura nominal del mismo rango para preservar la capacidad de carga y la vida útil.
Ruedas de alta temperatura WOG
Las ruedas giratorias resistentes al calor WOG están diseñadas específicamente para la esterilización con vapor, utilizando un termoplástico sintético resistente al calor con un cojinete liso. Las ruedas WOG proporcionan una movilidad fiable entre —40 °C y +200 °C. La serie está disponible con un diámetro de rueda de 75 mm con dos longitudes de cubo diferentes, adecuadas para autoclaves y otros entornos críticos para la higiene que exigen ruedas lavables y que no se deformen.
Ruedas de aluminio de alta temperatura IOG
Las ruedas IOG para altas temperaturas utilizan una carrocería y una banda de rodadura de aluminio con un casquillo de rodamiento seco y están especificadas para un uso continuo desde -40 °C hasta +280 °C. Están disponibles con 100 mm de diámetro y 35 mm de ancho de banda de rodadura, lo que proporciona una capacidad de carga de 125 kg por rueda, lo que las convierte en una opción compacta para el manejo en zonas calientes, donde se prefiere la estabilidad de las ruedas metálicas.
Campos de aplicación de ruedas resistentes al calor
Los aros resistentes al calor se seleccionan cuando las temperaturas elevadas forman parte de las operaciones diarias. Los usos típicos incluyen líneas de panadería, cocinas comerciales, equipos de producción de alimentos que entran en los hornos o pasan por superficies calientes y autoclaves en procesos críticos para la higiene. En la industria manufacturera, equipan carros, estanterías y carros de transporte que pasan por hornos de curado, secado o pintura sin sacrificar la movilidad ni la carga permitida. Nuestras ruedas para altas temperaturas también están clasificadas para funcionar bajo cero, lo que las hace adecuadas para rutas que hacen la transición entre zonas calientes y cámaras frigoríficas, siempre que el paquete de carcasa de las ruedas esté especificado en consecuencia; según el modelo, las ruedas TENTE para altas temperaturas cubren rangos de aproximadamente —40/—30 °C hasta +200-280 °C.