Sistemas motorizados
Nuestra serie
Accesorio
El E-Drive flex es un accesorio diseñado específicamente para aplicaciones de electromovilidad que incorpora ruedas giratorias de alta calidad para facilitar el desplazamiento y la maniobrabilidad en espacios reducidos. Este accesorio proporciona una solución versátil y eficiente para sistemas de transporte eléctrico, permitiendo una integración seamless con plataformas de movilidad existentes. La estructura robusta del E-Drive flex garantiza estabilidad y durabilidad en operaciones continuas, mientras que sus ruedas multidireccionales ofrecen flexibilidad de movimiento en cualquier dirección. Ideal para entornos industriales, logísticos y comerciales, este accesorio mejora significativamente la productividad operacional y reduce el esfuerzo físico requerido en tareas de transporte y distribución.
Accesorio
El Kit de montaje E-Drive es un accesorio diseñado específicamente para sistemas de electromovilidad con ruedas giratorias, facilitando la integración y fijación de componentes de accionamiento eléctrico en plataformas móviles. Este accesorio proporciona una solución de montaje robusta y versátil que permite la instalación segura de motores eléctricos y sistemas de transmisión en vehículos de transporte con ruedas pivotantes, garantizando la alineación precisa y la estabilidad operativa. El kit incluye todos los elementos de fijación necesarios para asegurar una integración eficiente en diferentes configuraciones de chasis, optimizando la distribución de cargas y permitiendo un funcionamiento fiable del sistema de propulsión eléctrica. Su diseño modular facilita la adaptación a distintos tipos de plataformas móviles, mejorando la flexibilidad en aplicaciones de logística y transporte automatizado.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrica diseñada para la electromovilidad y pensada para integrarse en carros y plataformas móviles mediante una placa de fijación rectangular. Su rueda de 125 mm de diámetro incorpora un neumático elástico, sin marcas y vulcanizado, que garantiza una rodadura silenciosa y una buena adherencia sobre superficies lisas, mientras que su cuerpo está fabricado en poliamida, un material ligero y resistente a los impactos. Gracias a su diseño compacto, el E-Drive ultimate resulta idóneo para una amplia gama de aplicaciones, entre ellas la industria aeroespacial y los equipos de aeropuerto, los carros de anestesia, los carros de medicación, los carros de enfermería, los carros de producción y plataforma, los ecógrafos, los bancos de trabajo, los equipos de transporte y la construcción de maquinaria, así como los sistemas electrónicos y la tecnología de salas limpias.
Accesorio
La Unidad de control es un accesorio de material eléctrico diseñado específicamente para sistemas de electromovilidad con ruedas giratorias, proporcionando las funciones esenciales de gestión y regulación de potencia en plataformas de transporte autónomo. Este componente integra la lógica de control necesaria para coordinar los parámetros operacionales del sistema de propulsión eléctrica, asegurando una distribución eficiente de energía hacia los motores y optimizando el rendimiento general del vehículo. Su construcción con material eléctrico garantiza aislamiento adecuado y protección contra interferencias electromagnéticas, características críticas para mantener la estabilidad y seguridad en operaciones continuas. La unidad facilita la comunicación entre sensores, actuadores y sistemas de alimentación, permitiendo respuestas rápidas a cambios en las condiciones de operación y demandas de carga.
Accesorio
El Conjunto de empuñaduras E-Drive es un accesorio diseñado específicamente para sistemas de electromobilidad con ruedas giratorias, fabricado con material eléctrico de alta calidad que garantiza seguridad y durabilidad en aplicaciones de transporte electrónico. Este componente proporciona una interfaz ergonómica y funcional para el operario, permitiendo un control preciso del dispositivo durante su operación. La construcción del accesorio integra propiedades eléctricas que aseguran compatibilidad con sistemas de accionamiento eléctrico, facilitando la transmisión de comandos de control de manera eficiente. El diseño de las empuñaduras ha sido optimizado para reducir la fatiga del usuario durante operaciones prolongadas, manteniendo estándares técnicos rigurosos de ingeniería. Este accesorio es esencial para plataformas de electromobilidad equipadas con castores, mejorando la maniobrabilidad y el confort operacional del sistema completo.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
La rueda Integral es una rueda giratoria con central y freno total, diseñada para aplicaciones que requieren maniobrabilidad y bloqueo fiable. La fijación consiste en una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, que permite un montaje sencillo y seguro en el bastidor del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y estable del conjunto orientable. La rueda tiene un diámetro de 150 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rodadura uniforme y de baja resistencia. La banda de rodadura está realizada en poliuretano inyectado, material que ofrece buena amortiguación y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo de la rueda es de poliamida, proporcionando un equilibrio entre ligereza y robustez. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 183 mm. La capacidad de carga estática es de 450 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 150 kg por rueda a una velocidad de 4 km/h y de 150 kg a 3 km/h.
Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Integral es una rueda giratoria con central y freno total diseñada para aplicaciones hospitalarias exigentes. El tipo de fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, y el fabricante de camas del hospital debe sellar las camas lavables en el área de colocación. La carcasa emplea un rodamiento de bolas de precisión para el giro y está fabricada en chapa de acero de espesor mediano. La rueda tiene un diámetro de 150 mm y incorpora un rodamiento de bolas de precisión con sellado, mientras que la banda de rodadura está realizada en poliuretano inyectado con conductividad eléctrica y el cuerpo en poliamida, también conductora eléctrica. La altura total del conjunto es de 183 mm. La capacidad de carga estática es de 450 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 150 kg por rueda a velocidades de 4 km/h y 3 km/h, respectivamente. Está indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, camas de cuidados, carros de diálisis, camas de hospital, camillas, ecógrafos y su uso en hospitales y residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist es una rueda de electromovilidad diseñada para equipar carros, camas y equipos médicos con ruedas, y se suministra con una espiga con agujero de leva para barras de perfil en su versión corta. La rueda tiene un diámetro de 150 mm y dispone de una banda de rodadura de poliuretano fundido, que ofrece buena adherencia y amortiguación sobre superficies lisas de uso hospitalario. El cuerpo de la rueda está fabricado en acero y hierro, lo que proporciona la resistencia mecánica necesaria para soportar cargas elevadas en uso continuo. El alojamiento corresponde a una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, que permite fijar la trayectoria del equipo al detenerse. Entre sus aplicaciones se incluyen carros de anestesia, arcos en C, escáneres TC, equipos de resonancia magnética y rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación y de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, así como residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist es una rueda para electromovilidad diseñada para equipar carros de anestesia, arcos en C, escáneres TC, equipos de resonancia magnética y de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos, ventiladores y mobiliario de residencias y hogares de ancianos, así como para su uso en hospitales. Se trata de una rueda de 150 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido, que proporciona amortiguación, bajo ruido de rodadura y buena adherencia sobre superficies sanitarias. El cuerpo está fabricado en acero y hierro, lo que aporta la resistencia mecánica necesaria para cargas elevadas. La carcasa corresponde al tipo rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional. La fijación es de tipo espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist es una rueda de electromovilidad diseñada para equipos médicos y sanitarios que requieren maniobrabilidad, estabilidad y seguridad en el desplazamiento. Presenta un diámetro de rueda de 150 mm y una banda de rodadura de poliuretano fundido, que ofrece buena resistencia al desgaste y un rodaje silencioso sobre superficies lisas. El cuerpo está fabricado en acero y hierro, lo que aporta robustez mecánica para cargas exigentes. La rueda se suministra con una fijación de tipo espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, facilitando su montaje en estructuras tubulares. La carcasa corresponde a una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, que permite inmovilizar el equipo de forma precisa. Esta solución está indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres TC, equipos de resonancia magnética y rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación y de enfermería, camillas, ecógrafos, ventiladores, así como para hospitales y residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist es una rueda de electromovilidad con alojamiento de tipo rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, diseñada para integrarse en equipos médicos y sanitarios con ruedas. La rueda tiene un diámetro de 150 mm y su banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo es de acero y hierro. El tipo de fijación es una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta. Este diseño permite una conexión segura y precisa en la estructura del equipo. Entre sus aplicaciones se encuentran carros de anestesia, arcos en C, escáneres TC, equipos de resonancia magnética y de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos, ventiladores y equipos para residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist es una rueda de electromovilidad diseñada para equipar carros, camas y equipos médicos que requieren desplazamiento preciso y seguro. Se trata de una rueda con espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta, pensada para su montaje en estructuras tubulares o de perfil. Su alojamiento corresponde a una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, que permite fijar la dirección de marcha o inmovilizar el equipo cuando sea necesario. La rueda tiene un diámetro de 150 mm y utiliza una banda de rodadura de poliuretano fundido, que ofrece buena resistencia al desgaste y una adecuada amortiguación. El cuerpo está fabricado en acero y hierro, lo que aporta robustez y estabilidad estructural. Está indicada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, así como para hospitales y residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
El producto Integral assist es una rueda para electromovilidad destinada a equipos médicos y sanitarios, con un diámetro de 150 mm, que se suministra con espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, mientras que el cuerpo de la rueda es de acero y hierro, lo que garantiza robustez y estabilidad en el uso diario. El alojamiento corresponde a una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, lo que permite inmovilizar el equipo de forma segura y controlada. Este diseño resulta adecuado para carros de anestesia, arcos en C, escáneres TC, equipos de resonancia magnética y de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación y de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, así como para hospitales y residencias y hogares de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, que permite una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que previene la acumulación de cargas estáticas en entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y eficiente. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 450 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico diseñada para aplicaciones médicas y hospitalarias de alta exigencia. El sistema de fijación utiliza una espiga con agujero de leva para barras de perfil en versión corta, permitiendo una instalación rápida y segura en estructuras modulares. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión en el sistema giratorio, garantizando un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm y está dotada de un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano inyectado con propiedades conductoras eléctricas, lo que la hace especialmente adecuada para entornos sensibles como quirófanos y salas de diagnóstico. La altura total del conjunto es de 155 mm, proporcionando una geometría compacta y funcional. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 450 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h. Esta rueda giratoria es ideal para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, carros de medicación, carros de enfermería, robots quirúrgicos, ecógrafos y sistemas de ventilación en hospitales y residencias de ancianos.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive flex es una unidad de accionamiento eléctrica diseñada para aplicaciones de electromobilidad con ruedas, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. Este componente cuenta con ruedas de 125 mm de diámetro fabricadas con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, garantizando un desplazamiento suave y silencioso. La carcasa está construida en material eléctrico optimizado para la unidad de accionamiento, mientras que el cuerpo principal utiliza poliamida de alta resistencia. El E-Drive flex es especialmente versátil y se aplica en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, carros de anestesia, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de imagen médica como arcos en C, escáneres CT y resonancias magnéticas, fabricantes de cerámica y vidrio, ordenadores con ruedas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, carros de medicación, carros de enfermería, carros de producción y plataforma, ecógrafos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico 150 mm
La Linea E-Lock es una rueda giratoria con sistema de bloqueo eléctrico, concebida para equipamiento sanitario y de asistencia que exige movilidad controlada y fiable. La espiga de fijación es del tipo Espiga con Agujero de leva para barras de perfil, Versión corta, para un acoplamiento seguro con el bastidor. La carcasa está fabricada en Poliamida y aloja un Rodamiento de bolas de precisión que garantiza un giro suave y estable del conjunto orientable. La rueda tiene un diámetro de 150 mm y monta un Rodamiento de bolas de precisión; su cuerpo es de Poliamida, mientras que la banda de rodadura es de Poliuretano, Inyectado, conductor eléctrico. La altura total del producto es de 155 mm. La capacidad de carga estática es de 450 kg. La capacidad de carga dinámica es de 150 kg a una velocidad de 4 km/h y de 150 kg a una velocidad de 3 km/h.
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Integral assist es una rueda de electromovilidad diseñada para equipar carros, camas y equipos médicos con ruedas, y se suministra con una espiga con agujero de leva para barras de perfil, en versión corta. La rueda tiene un diámetro de 150 mm, una banda de rodadura de poliuretano fundido y un cuerpo de acero y hierro. Su alojamiento es una rueda giratoria con bloqueo central, total o freno direccional, lo que permite controlar la estabilidad y la maniobrabilidad del equipo. Es apta para carros de anestesia, arcos en C, escáneres CT, resonancias magnéticas, equipos de rayos X, ordenadores con ruedas, carros de diálisis, camas de hospital, carros de medicación, carros de enfermería, camillas, ecógrafos y ventiladores, así como para hospitales y residencias y hogares de ancianos.