Ruedas y Ruedas para la Industria Aeroespacial
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 164 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive ultimate es una unidad de accionamiento eléctrico con placa rectangular de montaje, diseñado específicamente para aplicaciones de electromobilidad con ruedas. Este sistema incorpora ruedas de 125 mm de diámetro equipadas con neumático elástico sin marcas y vulcanizado, garantizando un desplazamiento suave y silencioso. La estructura principal está fabricada en poliamida, material que proporciona resistencia mecánica y durabilidad en entornos exigentes. La unidad de accionamiento eléctrico está alojada en una carcasa de material eléctrico, asegurando aislamiento y protección óptima. Este producto es idóneo para múltiples sectores industriales y sanitarios, incluyendo industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, carros de anestesia, fabricantes de automóviles OEM, equipos médicos como arcos en C, escáneres CT y resonancias magnéticas, fabricantes de cerámica y vidrio, ordenadores con ruedas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, sistemas de extinción de incendios, construcción de maquinaria, carros de medicación, carros de enfermería, carros de producción y plataforma, ecógrafos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido diseñado para aplicaciones en sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, industria aeroespacial, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, y equipos de transporte. El producto presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 75 mm de ancho, proporcionando durabilidad y resistencia en entornos industriales exigentes.
Aro 230 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado específicamente para aplicaciones en sistemas de transporte y manipulación industrial. Con un diámetro de 230 mm y un ancho de banda de rodadura de 82 mm, esta rueda proporciona una base robusta y estable para sistemas de castor en entornos exigentes. La banda de rodadura está compuesta por poliuretano fundido, que ofrece excelente resistencia al desgaste y durabilidad en aplicaciones que incluyen industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, sistemas logísticos y equipos de transporte pesado, garantizando un rendimiento confiable en condiciones de operación continua.
Aro 250 mm
El aro Novatech es un cuerpo de rueda fabricado en hierro fundido, diseñado para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y equipos de transporte. El aro presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 80 mm de ancho, proporcionando una solución robusta y versátil para aplicaciones de castor que requieren alta durabilidad y rendimiento en entornos industriales exigentes.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte industrial, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 45 mm, está elaborada en poliuretano espumado, proporcionando excelente amortiguación y protección de las superficies. El cubo presenta una longitud de 53 mm y un orificio de eje de 8 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de ruedecillas. Con una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda es idónea para carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, bancos de trabajo, equipos de transporte, aplicaciones aeroespaciales, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y de vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria y equipos de eliminación de residuos.
Aro 95 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Esta rueda presenta un diámetro de 95 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho, proporcionando durabilidad y excelente tracción. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, mientras que incorpora un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y confiable. El eje cuenta con un agujero de 20 mm de diámetro y un cubo de 45 mm de longitud, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 800 kg y una capacidad de carga dinámica de 400 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones de transporte, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de manipulación industrial de alto rendimiento.
Aro 150 mm
El Aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y un núcleo de 60 mm de largo, con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La banda de rodadura está fabricada en poliuretano fundido, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 4 km/h o 400 kg a 6 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial y aplicaciones logísticas de alto rendimiento.
Aro 150 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de aluminio y equipada con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un rendimiento óptimo. La rueda presenta un diámetro de 150 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm en poliuretano fundido, y un cubo de 60 mm de longitud con un orificio de eje de 25 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.
Aro 250 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión fabricada en hierro fundido con banda de rodadura de poliuretano fundido de 50 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, sistemas AMR, maquinaria automatizada, fabricantes OEM de automóviles, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. Con un diámetro de 250 mm, longitud de cubo de 62 mm y orificio de eje de 25 mm, esta rueda incorpora rodamientos de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento óptimo. La capacidad de carga estática alcanza 2880 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 1200 kg a 6 km/h o 1440 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad para diferentes velocidades operativas en entornos industriales exigentes.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 60 mm y una longitud de cubo de 65 mm. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado y un orificio de eje de 12 mm, garantizando un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1400 kg y una capacidad de carga dinámica de 700 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones en sectores aeroespacial, automovilístico, cerámico y de vidrio.
Aro 160 mm
El aro Maxtech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm. Está equipada con rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 700 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, proporcionando versatilidad según los requisitos operacionales específicos de cada aplicación.
Aro 75 mm
El aro Novatech es una rueda de castor de 75 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de acero e hierro y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 50 mm, está elaborada en poliuretano fundido, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste en diversos entornos operativos. El cubo presenta una longitud de 50 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 25 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de transporte. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1100 kg y una capacidad de carga dinámica de 550 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, maquinaria industrial, contenedores y múltiples aplicaciones logísticas y de manufactura.
Aro 140 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 140 mm, un ancho de banda de rodadura de 50 mm y una longitud de cubo de 55 mm, equipada con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. La rueda está fabricada con un cuerpo de hierro fundido y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste en entornos severos. Incorpora un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. Con una capacidad de carga estática de 1260 kg y una capacidad de carga dinámica de 630 kg a 3 km/h, esta rueda es idónea para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, equipos de aeropuerto, maquinaria industrial, sistemas logísticos y diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales y equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de 90 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de acero e hierro y equipada con un rodamiento de bolas de precisión. El eje cuenta con un diámetro de orificio de 17 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 90 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1600 kg y una capacidad de carga dinámica de 800 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en diversos sectores industriales, incluyendo la industria aeroespacial, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, tecnología de extinción de incendios y sistemas logísticos pesados. La rueda presenta un diámetro de 85 mm con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 85 mm de ancho, garantizando durabilidad y excelente tracción. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión sellado que asegura un funcionamiento fiable en entornos contaminados. El cubo tiene una longitud de 90 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 20 mm. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 640 kg a 6 km/h u 800 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de transporte industrial.
Aro 85 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 85 mm y una anchura de banda de rodadura de 80 mm. El cuerpo está fabricado en acero e hierro, mientras que la banda de rodadura está elaborada en poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El aro cuenta con un cubo de 85 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión sellado que garantiza un funcionamiento suave y confiable. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 800 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda está especialmente indicada para sistemas AGV pesados, carretillas elevadoras, sistemas AMR, maquinaria industrial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas lanzadera automatizados y diversas aplicaciones logísticas y de transporte.
Aro 125 mm
El aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones industriales exigentes, con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cuerpo está fabricado en aluminio, proporcionando una estructura ligera y resistente, con un cubo de 54 mm de longitud y un agujero de eje de 17 mm equipado con chaveta. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 400 kg a 6 km/h o 500 kg a 4 km/h. El aro Novatech es idóneo para sistemas AMR, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, sistemas de logística postal, maquinaria industrial y diversas aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos de alta demanda.
Aro 200 mm
El Aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con un rodamiento de rodillos inoxidable y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho. Con un diámetro total de 200 mm, un cubo de 58 mm de largo y un orificio de eje de 20 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Maxtech es ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida de alta resistencia y un neumático de poliuretano inyectado con un ancho de 30 mm que garantiza durabilidad y estabilidad. El conjunto cuenta con un cubo de 44,4 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y confiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida y un neumático de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho. Esta rueda cuenta con un cubo de 58 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipada con rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 60 mm
El aro Novatech es una rueda de precisión diseñada para aplicaciones exigentes en sistemas de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro de 60 mm y un ancho de banda de rodadura de 20 mm, esta rueda está fabricada con un núcleo de acero e hierro y una banda de rodadura de poliuretano fundido, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El aro incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y fiable, con un eje de 20 mm de diámetro y un cubo de 12 mm de longitud. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, siendo idónea para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y del vidrio, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, así como equipos de transporte general.
Aro 80 mm
Novatech es un aro para ruedas de castor diseñado para aplicaciones industriales exigentes, con una banda de rodadura de poliuretano fundido de 20 mm de ancho y un cuerpo de acero y hierro. Sus dimensiones principales son un diámetro de 80 mm, una longitud de cubo de 14 mm y un orificio para eje de 20 mm de diámetro. El aro incorpora un rodamiento de bolas de precisión tipo RS/2RS, lo que garantiza un funcionamiento suave y una protección eficaz frente a la contaminación. En cuanto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 280 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 110 kg a una velocidad de 6 km/h y de 140 kg a una velocidad de 4 km/h. Gracias a estas características, el producto resulta adecuado para sistemas AMR, AGV pesados, carretillas elevadoras, equipos de aeropuerto y otros entornos de transporte y logística.
Aro 80 mm
El aro Novatech es una rueda de 80 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 25 mm de ancho, diseñada para aplicaciones exigentes en industria aeroespacial, sistemas AMR, maquinaria de fabricación de automóviles, tecnología de extinción de incendios, carretillas elevadoras, sistemas AGV pesados y equipos de transporte. Cuenta con un cuerpo de acero e hierro, rodamiento de bolas de precisión RS/2RS, eje con orificio de 25 mm de diámetro y cubo de 12 mm de longitud. La rueda soporta una carga estática de 320 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 160 kg a 4 km/h o 130 kg a 6 km/h, lo que la convierte en una solución versátil para sistemas logísticos, construcción de contenedores y plataformas de producción.