- Inicio
- Ruedas
- Sistemas motorizados
-
E-Drive optima
E-Drive optima
Unidad de accionamiento 125 mm
El E-Drive optima es una unidad de accionamiento para electromobilidad con ruedas de 125 mm de diámetro, equipado con neumático elástico sin marcas vulcanizado que garantiza un desplazamiento suave y silencioso. La estructura está fabricada en poliamida, proporcionando resistencia y durabilidad en aplicaciones exigentes, mientras que la carcasa de material eléctrico aloja el sistema de accionamiento de forma segura. Se monta mediante placa rectangular, facilitando su integración en diversos sistemas de transporte. Este producto está especialmente diseñado para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, bancos de trabajo y equipos de transporte, ofreciendo soluciones versátiles para aplicaciones industriales complejas.