Ruedas para cargas ligeras
- Industria
-
Ruedas
- Ruedas de alta calidad
- Aros de alta calidad
- Accesorios para Soluciones de Movilidad
- Sistemas motorizados
- Noticias e innovación
- Acerca de nosotros
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Alpha es un componente de transporte versátil diseñado para aplicaciones industriales exigentes, equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que facilita su instalación en diversos equipos y plataformas. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto incluso en entornos de uso intensivo. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un cojinete liso que asegura un funcionamiento suave y eficiente, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro, ofreciendo excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno, material que combina ligereza con resistencia química y mecánica. Con una altura total de 128 mm, esta rueda está especialmente diseñada para soportar una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a velocidades de hasta 4 km/h. La rueda fija Alpha es ampliamente utilizada en fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos exigentes. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta calidad, mientras que la banda de rodadura utiliza goma termoplástica que ofrece excelente tracción y resistencia al desgaste. El sistema de rodamiento incorpora rodamientos de bolas de precisión que aseguran un giro suave y eficiente, minimizando la fricción y prolongando la vida útil del componente. La altura total del conjunto alcanza 135 mm, permitiendo una integración óptima en diferentes tipos de mobiliario y equipos. Respecto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 200 kg, mientras que su capacidad dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, garantizando un rendimiento seguro y confiable. Esta rueda fija es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones profesionales exigentes. La fijación se realiza mediante agujero para tornillo, por lo que las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un giro suave y estable. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y utiliza un cojinete liso, mientras que la banda de rodadura está hecha de goma termoplástica y el cuerpo de la rueda es de polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila cuenta con un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de rodillos inoxidable, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 155 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones profesionales de alta exigencia. La fijación se realiza mediante un agujero para tornillo, por lo que las ruedas pueden montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, y su conjunto giratorio incorpora dos carreras de bolas que garantizan un giro suave y estable. La rueda utiliza un rodamiento de bolas de precisión, con una banda de rodadura de goma termoplástica y un cuerpo de polipropileno, combinación que aporta resistencia y un funcionamiento silencioso. El diámetro de la rueda es de 75 mm y la altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 75 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos profesionales. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está compuesta por un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica que ofrece excelente tracción y durabilidad. El sistema de rodamiento utiliza cojinetes lisos que garantizan un movimiento suave y confiable durante la operación. La altura total del conjunto es de 100 milímetros, permitiendo una integración compacta en diferentes tipos de equipamiento. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una capacidad estática de 150 kilogramos y una capacidad dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. La rueda Agila está especialmente indicada para su uso en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 125 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con Freno total, diseñada para equipos de transporte y mobiliario móvil en entornos profesionales. Se fija mediante agujero para tornillo y puede montarse con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa es de chapa de acero, mediana, y dispone de un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un giro estable. La rueda, de 75 mm de diámetro, tiene un cojinete liso, banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica y cuerpo de polipropileno conductor eléctrico. La altura total es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Aplicaciones recomendadas: camas de cuidados; carros de catering y sistemas de entrega de comidas; hospitales; residencias y hogares de ancianos; carros de limpieza profesional; mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 80 mm
La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma maciza negra y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 80 mm para un desplazamiento eficiente. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 108 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones en fabricación automotriz OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de salas limpias, sistemas contra incendios, construcción de maquinaria, logística postal, carros de producción, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila presenta un sistema de fijación mediante agujero para tornillo, permitiendo el montaje con tornillos estándar de cualquier longitud. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana e incorpora un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda cuenta con un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico y banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 3 km/h y estática de 150 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está diseñada con una placa rectangular como sistema de fijación que se integra en estructuras de acero de espesor medio, proporcionando una base robusta y estable. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está equipada con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno conductor eléctrico, mientras que la banda de rodadura utiliza goma termoplástica conductora eléctrica, características que la hacen especialmente adecuada para entornos sensibles a descargas electrostáticas. La altura total del conjunto alcanza 135 mm, permitiendo una integración versátil en diferentes tipos de equipamiento móvil. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg y una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la posiciona como una solución fiable para aplicaciones exigentes. La rueda Agila resulta particularmente indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como para mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere tanto estabilidad como protección contra descargas electrostáticas.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de transporte exigentes. Incorpora una placa cuadrada como sistema de fijación. La carcasa es de chapa de acero de espesor mediano, y su giro se apoya en un rodamiento de dos carreras de bolas. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y utiliza un cojinete liso. La banda de rodadura es de goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Es aplicable en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica y cojinete liso, ofreciendo un diámetro de 75 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 100 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 75 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 150 kg, siendo ideal para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 75 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total de uso profesional. El elemento de fijación es una placa cuadrada, que permite un montaje estable sobre la estructura del equipo. La carcasa, fabricada en chapa de acero, mediana, incorpora un giro de dos carreras de bolas que asegura una orientación precisa. La rueda tiene un diámetro de 75 mm y emplea un rodamiento de bolas de precisión; su banda de rodadura es de goma termoplástica y su cuerpo de polipropileno. La altura total del conjunto es de 100 mm. La capacidad de carga estática es de 150 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h. Sus aplicaciones abarcan camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda fija 100 mm
La rueda fija Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, diseñada para garantizar una instalación segura y versátil en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste el uso intensivo en entornos profesionales. La rueda presenta un diámetro de 100 mm y está construida con un cuerpo de polipropileno de alta resistencia, mientras que la banda de rodadura está elaborada en goma termoplástica, ofreciendo excelente tracción y durabilidad en diferentes superficies. El sistema de rodamiento incorpora un cojinete liso que facilita un movimiento suave y eficiente. La altura total del conjunto es de 135 mm, dimensión que resulta óptima para su integración en mobiliario y equipos de transporte. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 160 kg, garantizando estabilidad cuando el equipo se encuentra en reposo, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, asegurando un rendimiento fiable durante el desplazamiento. La rueda Agila es especialmente adecuada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como en mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa cuadrada como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico combinado con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, incorporando un cojinete liso para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 100 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering, hospitales, residencias de ancianos, equipos de limpieza profesional y mobiliario comercial.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Agila es una solución de movilidad versátil diseñada para aplicaciones profesionales en entornos sanitarios y comerciales. El sistema de montaje utiliza un agujero para tornillo que permite la instalación con tornillos estándar de cualquier longitud, facilitando la integración en diversos tipos de equipos y mobiliario. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un diámetro de 75 milímetros y está compuesta por un cuerpo de polipropileno con una banda de rodadura de goma termoplástica, combinación que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. El rodamiento de bolas de precisión integrado en la rueda asegura un funcionamiento óptimo y una larga vida útil. La altura total del conjunto es de 100 milímetros, dimensión crítica para la integración en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, así como en hospitales, residencias y hogares de ancianos. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kilogramos y una capacidad de carga dinámica de 75 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora. Esta rueda es especialmente adecuada para carros de limpieza profesional y mobiliario de tienda, donde se requiere fiabilidad y rendimiento consistente en operaciones continuas.
Rueda giratoria con Freno total 100 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de movilidad profesional. El conjunto de fijación consiste en una placa rectangular que permite su montaje estable en el bastidor del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un giro sustentado por un cojinete de dos carreras de bolas, lo que garantiza un giro suave y preciso bajo carga. La rueda posee un diámetro de 100 mm y utiliza un cojinete liso en el eje. La banda de rodadura está fabricada en goma termoplástica, mientras que el cuerpo de la rueda es de polipropileno. En cuanto a las dimensiones, la altura total del conjunto es de 135 mm. Respecto a las especificaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 160 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 80 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria Rueda 125 mm
La rueda giratoria Rueda Agila está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero mediana y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza sin marcas, montada sobre rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 125 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 160 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, así como mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de transporte y movilidad profesional. La fijación es de tipo placa rectangular, que permite su montaje directo sobre la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un rodamiento de dos carreras de bolas que garantiza un giro suave y estable en todas las direcciones. La rueda posee un diámetro de 125 mm y utiliza un rodamiento de bolas cónico en su eje. El material de la banda de rodadura es goma maciza sin marcas, mientras que el cuerpo de la rueda está fabricado en chapa de acero. Las dimensiones generales de altura total del conjunto son de 160 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda está indicada para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Agila es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de movilidad profesional. La placa de fijación es de tipo rectangular, lo que permite un montaje estable y sencillo en la estructura del equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero de espesor medio y incorpora un giro sobre dos carreras de bolas, que garantiza una rotación suave y precisa del conjunto. La rueda dispone de una banda de rodadura de goma termoplástica y de un cuerpo de polipropileno, combinación que aporta resistencia al desgaste y ligereza. Su diámetro es de 125 mm y el sistema de rodamiento utiliza cojinete liso. La altura total del conjunto es de 160 mm. En cuanto a las prestaciones de carga, la capacidad de carga estática es de 200 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 100 kg a una velocidad de 3 km/h. Este producto está indicado para camas de cuidados, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, hospitales, residencias y hogares de ancianos, carros de limpieza profesional, y mobiliario y expositores de tienda.
Rueda giratoria con Freno total 125 mm
La Alpha es una rueda giratoria con freno total para uso industrial. El accesorio es una placa rectangular que permite una fijación estable al equipo. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y su giro se apoya en un cojinete de dos carreras de bolas. La rueda tiene un diámetro de 125 mm, con cojinete liso, banda de rodadura de goma maciza negra y cuerpo de polipropileno. La altura total es de 155 mm. La carga estática admisible es de 200 kg y la carga dinámica es de 100 kg a 4 km/h. Aplicaciones: fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas ligeras
Las ruedas para cargas ligeras están diseñadas para aplicaciones en las que la carga por rueda no supera los 150 kg. Proporcionan una movilidad confiable para equipos que no requieren una gran capacidad de servicio, pero que aun así exigen estabilidad, rodadura suave y durabilidad. Disponibles en una variedad de materiales de ruedas, diseños de banda de rodadura y tipos de accesorios, estas ruedas se pueden adaptar con precisión a las condiciones del suelo, los factores ambientales y las necesidades de montaje específicas. Desde entornos médicos, comerciales e institucionales hasta un uso industrial más ligero, garantizan un manejo eficiente sin sobrediseñar la solución.
Las ruedas ligeras de TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Maniobrabilidad precisa: diseñadas para facilitar el manejo, estas ruedas permiten cambios de dirección suaves y un movimiento controlado, incluso en espacios reducidos o con reposicionamientos frecuentes.
Opciones de Aro a medida: elija entre materiales como caucho termoplástico, polipropileno o poliamida para lograr un rendimiento de rodadura, una reducción del ruido y una protección del suelo óptimos para su entorno.
Configuraciones de montaje flexibles: nuestras ruedas livianas, que se ofrecen con conectores de placa, orificio para pernos, vástago y expansor, se integran perfectamente en nuevos diseños o aplicaciones de modernización.
Tipos de ruedas ligeras
Las ruedas para cargas ligeras vienen en una variedad de configuraciones para adaptarse a los diferentes requisitos de manejo, estabilidad y rendimiento, a la vez que mantienen una capacidad de carga de hasta 150 kg por rueda. Ya sea que la prioridad sea una maniobrabilidad giratoria suave, un seguimiento en línea recta o una mayor estabilidad bajo carga, existe una solución ligera adaptada a la tarea. Las variaciones en el material de las ruedas, el diseño de la banda de rodadura, el estilo de la carcasa y las opciones de montaje permiten que estas ruedas funcionen de forma fiable en diversos tipos de suelo y en una variedad de entornos, desde espacios comerciales e instalaciones sanitarias hasta aplicaciones industriales ligeras.
Ruedas giratorias ligeras
Las ruedas giratorias ligeras permiten un movimiento suave y multidireccional, lo que las hace ideales para aplicaciones que requieren un reposicionamiento frecuente en espacios confinados o concurridos. Esto es especialmente beneficioso en entornos como el comercio minorista, donde sortear los obstáculos es algo rutinario. La selección de la banda de rodadura adecuada para el tipo de suelo garantiza un manejo silencioso y con capacidad de respuesta: las bandas de rodadura más suaves protegen las superficies delicadas, mientras que las bandas de rodadura más duras reducen la resistencia a la rodadura en suelos lisos y duraderos. La serie TENTE Linea es un excelente ejemplo, ya que ofrece ruedas de doble rueda para aplicaciones sanitarias, de muebles e industriales. Con diámetros de rueda de 50 mm a 150 mm y capacidades de carga de hasta 150 kg por rueda, Linea combina carcasas robustas, superficies fáciles de limpiar y una rodadura suave con opciones como versiones conductivas, antiestáticas y de acero inoxidable, además de características como mecanismos de bloqueo, reducción de ruido y protección del suelo.
Ruedas ligeras con freno
Las ruedas ligeras con freno mejoran la seguridad en el lugar de trabajo mediante el uso de varios sistemas de bloqueo: los bloqueos totales detienen por completo la acción de la rueda y el giro, los frenos de las ruedas mantienen la rueda inmóvil y permiten girar, los bloqueos direccionales fijan el giro en una dirección determinada para que se desplace en línea recta, los frenos intermitentes solo se activan cuando se aplica presión y los bloqueos centrales controlan varias ruedas a la vez desde un solo punto. Las Ruedas para cargas ligeras también están disponibles con mecanismos de bloqueo combinados. Las ruedas ligeras con frenos son esenciales en situaciones en las que el equipo debe permanecer inmóvil durante su uso o almacenamiento. Una línea de productos representativa de nuestra gama es la serie TENTE Levina, diseñada principalmente para aplicaciones médicas y de mobiliario donde la higiene, el diseño y la movilidad son igualmente importantes. Disponible en diámetros de rueda de 75 a 150 mm y con capacidades de carga de hasta 100 kg por rueda, Levina ofrece superficies lisas, de baja resistencia a la rodadura y fáciles de limpiar. Estas ruedas están disponibles con un bloqueo direccional, un bloqueo total o un bloqueo total central. Para mejorar la facilidad de uso y el flujo de trabajo, los bloqueos totales utilizan un pedal rojo, mientras que los bloqueos direccionales utilizan un pedal verde.
Ruedas gemelas ligeras
Las ruedas gemelas ligeras están equipadas con dos ruedas montadas en paralelo dentro de la misma carcasa. Esta configuración distribuye la carga sobre un área de contacto más grande, lo que reduce la presión puntual en los pisos y mejora la estabilidad bajo carga. El diseño doble también mejora el control direccional y reduce la resistencia a la rodadura, lo que facilita el arranque, la parada y la maniobra de la carga. Estas ruedas son especialmente adecuadas para aplicaciones en las que tanto la estabilidad como los cambios de dirección suaves son importantes. Dentro de nuestra selección, la serie TENTE Agila twin destaca como un ejemplo notable. Combina un diseño compacto y robusto con una excelente maniobrabilidad y versatilidad. Disponibles en diámetros de rueda de 50 mm a 75 mm, estas ruedas pueden soportar cargas de hasta 100 kg por rueda (según la configuración). La serie ofrece carcasas giratorias de acero prensado con mecanismos de bloqueo integrados opcionales para una mayor seguridad. Las opciones de montaje incluyen orificios para pernos, vástago y placa para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Campos de aplicación de ruedas ligeras
Las ruedas para cargas ligeras se utilizan en una amplia gama de sectores en los que las ruedas individuales soportan cargas de hasta 150 kg y los equipos se benefician de una movilidad fluida y controlada. Por lo general, se usan para aplicaciones en el comercio minorista, como carritos de compras, accesorios de tiendas y pantallas móviles, para aplicaciones de atención médica como carritos de anestesia, carritos de medicamentos, camas de cuidados y más. En entornos industriales y de talleres, son adecuados para equipos de transporte más livianos, gabinetes de herramientas, bancos de trabajo y más. La industria del mueble también hace un uso extensivo de ruedas ligeras para sillas de oficina, muebles multimedia y almacenamiento móvil, mientras que en la logística se encuentran en jaulas antivuelco y en carros de transporte más pequeños. En estos entornos, se puede elegir el material de rueda adecuado para proteger los suelos delicados, reducir la resistencia a la rodadura en superficies lisas o mejorar el agarre en condiciones exigentes.