Aros de nylon
Aro 200 mm
El Aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castores industriales, con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20,1 mm. Esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión y la banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro. La capacidad de carga estática es de 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Duratech es especialmente adecuado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 82 mm
El Duratech es un aro de rueda fabricado en poliamida pesada, diseñado para aplicaciones exigentes en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 82 mm con una banda de rodadura de 88 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El conjunto incluye un cubo de 90 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipado con un rodamiento de bolas de precisión para garantizar un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1800 kg y una carga dinámica de 900 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta y confiable para aplicaciones industriales de alto rendimiento.
Aro 100 mm
El Duratech silent es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro total de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm, esta rueda presenta dimensiones compactas y eficientes. El núcleo está fabricado en material híbrido de amortiguación que proporciona estabilidad y reducción de vibraciones, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en poliamida, garantizando durabilidad y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un orificio de 12 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 44 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. Equipada con rodamiento de rodillos de alta precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución confiable para entornos industriales y comerciales exigentes.
Aro 125 mm
El Duratech silent es un aro diseñado para aplicaciones de ruedas de ruedecilla que ofrece un rendimiento técnico superior. Con un diámetro total de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm, esta rueda presenta dimensiones optimizadas para una integración versátil en sistemas de transporte. El cubo tiene una longitud de 44 mm y cuenta con un orificio de eje de 12 mm de diámetro para facilitar el montaje. La banda de rodadura está fabricada en poliamida, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo está construido en material híbrido de amortiguación que reduce vibraciones y ruido durante la operación. El sistema de rodamiento de rodillos garantiza un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 400 kg y una carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones industriales y comerciales de mediana a alta exigencia.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 43 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 58 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 20 mm. Está equipada con un cojinete liso para un funcionamiento suave y eficiente. La capacidad de carga estática es de 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil y confiable para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm. El cubo presenta una longitud de 48 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de transporte. El rodamiento de rodillos proporciona una operación suave y confiable. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 80 mm y un ancho de banda de rodadura de 34 mm. El cuerpo del aro está fabricado en poliamida idéntica al material de la banda de rodadura, garantizando uniformidad y durabilidad. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Esta rueda está equipada con un cojinete liso que proporciona un movimiento suave y eficiente. La capacidad de carga estática es de 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 200 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Duratech es idóneo para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. Esta rueda presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de 36 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm y está equipado con un cojinete liso, mientras que el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil y robusta para aplicaciones de castor industrial.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm. El cuerpo del aro está fabricado en poliamida idéntico con el material de la banda de rodadura, garantizando uniformidad y durabilidad. El eje presenta un orificio de 12 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 44,4 mm. Esta rueda está equipada con un cojinete liso que proporciona un funcionamiento suave y confiable. La capacidad de carga estática alcanza 600 kg, permitiendo aplicaciones exigentes, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 300 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Duratech es idóneo para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. Esta rueda presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 48 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 12 mm. El aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. Respecto a las capacidades de carga, soporta una carga estática de 600 kg y una carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil y confiable para diversas aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El Duratech es un aro de poliamida diseñado para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. Este aro presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 58 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 20 mm. El aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, el aro soporta una carga estática de 600 kg y una carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que lo convierte en una solución robusta y confiable para diversas aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 160 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. Esta rueda presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 58 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 20 mm. El aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y duradero. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática de 1000 kg y una carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución robusta y confiable para diversas aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 200 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cubo presenta una longitud de 58 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 20 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de transporte. Esta rueda está equipada con un cojinete liso y cuenta con una banda de rodadura idéntica al cuerpo del aro, garantizando durabilidad y consistencia en el rendimiento. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 800 kg a una velocidad de 4 km/h. El aro Duratech es especialmente adecuado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 80 mm y un ancho de banda de rodadura de 34 mm. El cuerpo del aro está fabricado en poliamida idéntica a la banda de rodadura, proporcionando una construcción uniforme y resistente. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y está equipado con un orificio de eje de 12 mm de diámetro. La rueda incorpora un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. Con una capacidad de carga estática de 360 kg y una capacidad de carga dinámica de 180 kg a 4 km/h, esta rueda es adecuada para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de transporte. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos y la banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, garantizando uniformidad estructural. Con una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h, el aro Duratech es adecuado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 125 mm
El Aro Duratech es una rueda de castor fabricada en Poliamida con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos y presenta un orificio de eje de 12 mm de diámetro. Respecto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 600 kg y una carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, garantizando durabilidad y rendimiento consistente en operaciones continuas.
Aro 160 mm
El aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. Esta rueda presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de 40 mm de ancho, idéntica al cuerpo del aro. El cubo tiene una longitud de 58 mm y el orificio del eje cuenta con un diámetro de 20 mm. Está equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 400 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil y confiable para diversas aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 200 mm
El Aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cuerpo del aro está fabricado en material idéntico al de la banda de rodadura, garantizando uniformidad y durabilidad en toda la estructura. El cubo presenta una longitud de 58 mm y dispone de un orificio de eje de 20 mm de diámetro para su montaje. Esta rueda está equipada con rodamiento de rodillos que proporciona un funcionamiento suave y fiable. La capacidad de carga estática alcanza 800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 400 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Duratech es especialmente adecuado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 100 mm
El Duratech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. La rueda presenta un diámetro de 100 mm con un ancho de banda de rodadura de 36 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 45 mm y el orificio del eje un diámetro de 8 mm. El cuerpo está fabricado en poliamida, idéntico con el material del aro, y está equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática alcanza 500 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución versátil y confiable para aplicaciones industriales exigentes.
Aro 125 mm
El Duratech es un aro para ruedas de carro diseñado para aplicaciones exigentes en fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte. Este aro presenta un diámetro de 125 mm con un ancho de banda de rodadura de 40 mm, un cubo de 45 mm de longitud y un orificio de eje de 8 mm de diámetro. El cuerpo está fabricado en poliamida, idéntico con el material del aro, y está equipado con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La capacidad de carga estática es de 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que lo convierte en una solución versátil y confiable para diversas aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El Duratech es un aro de rueda diseñado para aplicaciones en castor con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 46 mm. El cuerpo está fabricado en poliamida, idéntico al material del aro, proporcionando durabilidad y resistencia en entornos exigentes. El cubo tiene una longitud de 60 mm y el orificio del eje presenta un diámetro de 20 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. Equipado con un rodamiento de bolas de precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h. El Duratech es especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 200 mm
El Aro Duratech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones en castor con un diámetro de 200 mm y un ancho de banda de rodadura de 50 mm. El cuerpo está fabricado en poliamida, idéntico al material del aro, proporcionando durabilidad y resistencia en entornos exigentes. El cubo presenta una longitud de 60 mm y el eje dispone de un orificio de 20 mm de diámetro para su montaje. Esta rueda está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y fiable. La capacidad de carga estática alcanza 1800 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 900 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Duratech está especialmente indicado para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 100 mm
El Duratech silent es un aro diseñado para aplicaciones de ruedas de ruedecilla que combina rendimiento y durabilidad. Con un diámetro de 100 mm y una banda de rodadura de 36 mm de ancho fabricada en poliamida, esta rueda ofrece excelentes propiedades de amortiguación gracias a su cuerpo de material híbrido de amortiguación. El núcleo cuenta con una longitud de cubo de 44 mm y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, proporcionando una instalación versátil en sistemas de ruedecilla estándar. Equipada con rodamiento de rodillos de alta precisión, la rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, garantizando un funcionamiento fiable en entornos de trabajo exigentes.
Aro 125 mm
El Duratech silent es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de carretilla elevadora y sistemas de transporte industrial. Con un diámetro total de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas y eficientes. El cubo presenta una longitud de 44 mm, mientras que el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castor. La banda de rodadura está fabricada en poliamida, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda utiliza material híbrido de amortiguación que reduce vibraciones y ruido durante la operación. Equipada con rodamiento de rodillos de alta precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, garantizando un rendimiento confiable en entornos de trabajo exigentes.
Ventajas de las ruedas de nylon
Las ruedas de nailon TENTE combinan resistencia, durabilidad y un excelente rendimiento de rodadura, lo que las convierte en una solución fiable para los exigentes requisitos de movilidad. Los Aros de nylon son especialmente apreciados por su construcción ligera, su gran capacidad de carga y su resistencia a los productos químicos, la humedad y la abrasión, lo que garantiza un rendimiento constante incluso en las condiciones más difíciles. Al decidir si las ruedas de nylon son la elección correcta para su caso de uso individual, deben tenerse en cuenta factores como las condiciones del suelo, los requisitos de capacidad de carga, el tamaño de las ruedas y el tipo de carcasa de la rueda utilizada para lograr la solución de movilidad óptima.
Las ruedas giratorias de nylon TENTE ofrecen varias ventajas clave:
Gran capacidad de carga y baja resistencia a la rodadura: los Aros de nylon están diseñados para soportar cargas pesadas y, al mismo tiempo, mantener un rendimiento de rodadura suave y eficiente en superficies duras y uniformes. Su baja resistencia a la rodadura los hace ideales para transportar mercancías sin esfuerzo en entornos con suelos lisos y duraderos.
Resistencia química y a la humedad: gracias a sus propiedades de material robusto y no poroso, las ruedas de nailon resisten los productos químicos, los aceites, las grasas y la humedad. Para garantizar un rendimiento óptimo en entornos exigentes, deben combinarse con la carcasa de rueda adecuada, lo que garantiza una protección total contra la corrosión y las influencias externas.
Alta durabilidad y bajo mantenimiento: construidas para soportar un uso intensivo, las ruedas de nylon ofrecen una excelente resistencia a la abrasión, el desgaste y la deformación. Su larga vida útil reduce la necesidad de reemplazos y reduce el mantenimiento general, lo que garantiza una solución de movilidad rentable y confiable.
Tipos de ruedas de nylon
Las ruedas de nylon TENTE están disponibles en una variedad de diseños, tamaños y capacidades de carga, lo que le permite elegir la solución ideal para sus requisitos de movilidad específicos. Nuestra gama abarca desde ruedas compactas para aplicaciones más ligeras hasta ruedas giratorias de nailon de alta resistencia diseñadas para soportar cargas extremas en entornos exigentes. Si bien las propiedades del material del nylon contribuyen significativamente al rendimiento de rodadura y a la resistencia al desgaste, la elección de la carcasa de la rueda es igualmente importante. La carcasa también determina la capacidad de carga, la estabilidad y la durabilidad generales de la solución de movilidad. Al seleccionar la combinación correcta de rueda y carcasa, garantiza un funcionamiento fluido, seguridad y un rendimiento duradero. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas de nylon más buscados:
Ruedas giratorias de nailon de alta resistencia
Diseñadas para priorizar la resistencia, la estabilidad dimensional y la alta capacidad de carga, las ruedas giratorias de nailon de alta resistencia permiten rodar de manera eficiente en suelos duros y uniformes con una deformación mínima bajo carga. Son ideales para un uso industrial exigente, donde la dirección estable y predecible y los intervalos de servicio prolongados son importantes. Combinarlos con carcasas reforzadas desbloquea todo su potencial de carga y mejora la estabilidad en servicio continuo, mientras que los rodamientos de bolas de precisión ayudan a mantener bajas fuerzas de empuje/tracción y un rendimiento constante. Entre nuestras ofertas de productos, las ruedas MOP son un excelente ejemplo. Estas ruedas combinan la poliamida Duratech superpesada de TENTE con un rodamiento de bolas de precisión. Están disponibles en diámetros de rueda de 75 mm a 400 mm y, en su configuración más grande, ofrecen una capacidad de carga estática de hasta 15 000 kg. Las ruedas MOP se utilizan comúnmente, por ejemplo, en nuestra rueda doble Omikron, que combina estas ruedas de nailon de alta resistencia con una robusta carcasa de doble rueda de hierro fundido.
Ruedas pequeñas de nylon
Diseñadas para instalaciones compactas y maniobras ajustadas, las ruedas pequeñas de nailon dan prioridad a la baja resistencia a la rodadura, a un posicionamiento preciso y a una altura total mínima. En suelos lisos, proporcionan un manejo preciso y predecible y son ideales para aplicaciones de servicio ligero a mediano donde el espacio y la maniobrabilidad son fundamentales. Combínelo con carcasas livianas para mejorar la agilidad; seleccione carcasas reforzadas cuando se requieran cargas permitidas más altas dentro de las mismas limitaciones de espacio, sin comprometer el control. Una línea de productos representativa de nuestra gama son las ruedas UOO. Estas pequeñas ruedas de nailon están disponibles con un diámetro de rueda de hasta 50 mm y combinan un cuerpo de rueda y una banda de rodadura de poliamida con cojinetes lisos. Las ruedas TENTE UOO se utilizan habitualmente, por ejemplo, en nuestras ruedas Agila o Agila twin, que utilizan una carcasa de chapa de acero para una o dos ruedas y ofrecen varias opciones de montaje y bloqueo. Con su pequeña altura total, estas ruedas con ruedas giratorias de nailon son ideales para aplicaciones que solo ofrecen un espacio de instalación limitado.
Campos de aplicación de las ruedas de nylon
Los aros de nylon se utilizan en múltiples sectores debido a su resistencia mecánica, estabilidad dimensional y facilidad de limpieza. Su idoneidad para aplicaciones específicas depende de factores como el tamaño de la rueda, las condiciones del suelo y el tipo de carcasa de rueda seleccionada. Para uso industrial, las ruedas de nylon se utilizan, por ejemplo, en carros de limpieza profesionales, maquinaria y equipos de taller, soluciones de transporte pesado y más. En contextos móviles y comerciales, las ruedas de nylon se integran, por ejemplo, en jaulas antivuelco, plataformas rodantes y otras aplicaciones relacionadas con la logística minorista. Al seleccionar la combinación correcta de rueda de nailon y carcasa giratoria, las ruedas de nailon TENTE se pueden configurar para que funcionen de forma fiable, desde aplicaciones críticas para la higiene, como carritos de limpieza profesionales, hasta casos de uso industrial y móvil de uso pesado.