- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por tipo de rodamiento
-
Rodamiento de Rodillos
Aros con Rodamiento de Rodillos
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 32 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con un cubo de 34,9 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipada con un rodamiento de rodillos y una banda de rodadura en goma termoplástica que garantiza durabilidad y tracción óptima. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h, esta rueda ofrece un rendimiento fiable para entornos industriales y comerciales.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias de carros de compra, andamios, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La rueda cuenta con una banda de rodadura de goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, montada sobre un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos de alta durabilidad. El eje presenta un diámetro de orificio de 12 mm, mientras que el cubo tiene una longitud de 48 mm. La capacidad de carga estática es de 200 kg, y la capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que garantiza un rendimiento fiable en aplicaciones industriales y comerciales exigentes.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada en polipropileno con un núcleo robusto y un eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura, con un ancho de 35 mm, está confeccionada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y tracción óptima. El conjunto incorpora un rodamiento de rodillos de alta precisión y presenta una longitud de cubo de 44,4 mm. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 150 kg y una capacidad de carga dinámica de 75 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 80 mm y un ancho de banda de rodadura de 34 mm, idéntico con cuerpo de aro. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm. Este aro está equipado con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. Respecto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 250 kg y una carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h. El producto está diseñado específicamente para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, ofreciendo una solución confiable para sistemas de transporte y almacenamiento móvil.
Aro 125 mm
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El aro cuenta con un rodamiento de rodillos y un orificio de eje de 12 mm de diámetro. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, proporcionando una construcción uniforme y resistente. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y almacenamiento en entornos comerciales y de retail.
Aro 125 mm
El aro Basetech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno, diseñada para su uso en ruedas giratorias de muebles y equipos industriales. La banda de rodadura presenta un ancho de 40 mm e es idéntica con cuerpo de aro, garantizando una distribución uniforme de cargas. El cubo tiene una longitud de 48 mm y está equipado con un orificio de eje de 12 mm de diámetro, compatible con sistemas de montaje estándar. El rodamiento de rodillos integrado proporciona un funcionamiento suave y duradero. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones que requieren estabilidad y resistencia en entornos de uso moderado a intenso.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para su integración en sistemas de ruedecillas, fabricada con un cuerpo de polipropileno y equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 37 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y dispone de un orificio de eje de 15 mm de diámetro para facilitar su montaje en estructuras de castor. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace idónea para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de castor fabricada en polipropileno con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 37 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones exigentes en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte. La banda de rodadura está elaborada en goma maciza sin marcas, proporcionando durabilidad y estabilidad, mientras que el rodamiento de rodillos integrado garantiza un funcionamiento suave y eficiente. El orificio del eje tiene un diámetro de 15 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. Con una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, este aro ofrece un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales de mediana intensidad.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro diseñada para aplicaciones en aros de ruedas giratorias. Esta rueda presenta un ancho de banda de rodadura de 85 mm y está fabricada en polipropileno con un perfil de bloque de neumático que proporciona excelente tracción y durabilidad. El cubo tiene una longitud de 74 mm y cuenta con un orificio de eje de 25 mm de diámetro para facilitar su montaje. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y confiable. En cuanto a las capacidades de carga, soporta una carga estática de 150 kg y una carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El Puretech air es un aro diseñado para aplicaciones de rueda de transporte con dimensiones de 400 mm de diámetro y 100 mm de ancho de banda de rodadura. El cuerpo está fabricado en polipropileno, mientras que la banda de rodadura utiliza neumático con perfil de bloque que proporciona tracción y durabilidad en diversas superficies. El aro cuenta con un cubo de 74 mm de longitud y un orificio de eje de 25 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y eficiente. Respecto a la capacidad de carga, este aro soporta una carga estática máxima de 400 kg y una carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transporte y manejo de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 260 mm
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro diseñada para su uso en aros de ruedas giratorias, fabricada con chapa de acero y equipada con un rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura tiene un ancho de 85 mm y está confeccionada con neumático de perfil de bloque, proporcionando tracción y durabilidad en diversas aplicaciones. El cubo presenta una longitud de 74 mm, mientras que el orificio del eje tiene un diámetro de 25 mm, permitiendo una instalación versátil en diferentes sistemas de aros. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 300 kg y una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales y comerciales.
Aro 400 mm
El Puretech air es un aro para rueda de carro de transporte fabricado en chapa de acero con un diámetro total de 400 mm y un ancho de banda de rodadura de 100 mm. La rueda está equipada con un rodamiento de rodillos y presenta un eje con orificio de 25 mm de diámetro, mientras que el cubo tiene una longitud de 74 mm. El neumático de perfil de bloque proporciona una excelente tracción y durabilidad en diversas aplicaciones. La capacidad de carga estática alcanza los 400 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 200 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la convierte en una solución robusta y confiable para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, un ancho de banda de rodadura de 40 mm y una longitud de cubo de 58 mm, diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación industrial. La banda de rodadura está compuesta por neumático elástico, negro y vulcanizado, que proporciona excelente amortiguación y durabilidad. El rodamiento de rodillos integrado y el orificio de eje de 15 mm de diámetro garantizan un funcionamiento suave y fiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para sistemas AMR, carros de catering, construcción de contenedores, maquinaria industrial, sistemas logísticos, carros de producción, equipos de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas y bancos de trabajo.
Aro 125 mm
El aro Elastech es una rueda de castor fabricada en poliamida con un diámetro de 125 mm, ancho de banda de rodadura de 40 mm y longitud de cubo de 58 mm, equipada con un orificio de eje de 15 mm de diámetro y rodamiento de rodillos. El neumático elástico sin marcas vulcanizado proporciona un rendimiento duradero y silencioso. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 500 kg y una capacidad de carga dinámica de 250 kg a 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en sistemas AMR, sistemas lanzadera automatizados, fabricantes de automóviles OEM, carros de catering, construcción de contenedores, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción, carros de limpieza profesional, jaulas rodantes, andamios, armarios de herramientas, equipos de transporte y bancos de trabajo.
Aro 100 mm
El Duratech silent es un aro de rueda diseñado para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Con un diámetro total de 100 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm, esta rueda presenta dimensiones compactas y eficientes. El núcleo está fabricado en material híbrido de amortiguación que proporciona estabilidad y reducción de vibraciones, mientras que la banda de rodadura está confeccionada en poliamida, garantizando durabilidad y resistencia al desgaste. El eje cuenta con un orificio de 12 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 44 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedas giratorias. Equipada con rodamiento de rodillos de alta precisión, esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la convierte en una solución confiable para entornos industriales y comerciales exigentes.
Aro 125 mm
El Duratech silent es un aro diseñado para aplicaciones de ruedas de ruedecilla que ofrece un rendimiento técnico superior. Con un diámetro total de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 36 mm, esta rueda presenta dimensiones optimizadas para una integración versátil en sistemas de transporte. El cubo tiene una longitud de 44 mm y cuenta con un orificio de eje de 12 mm de diámetro para facilitar el montaje. La banda de rodadura está fabricada en poliamida, proporcionando durabilidad y resistencia al desgaste, mientras que el cuerpo está construido en material híbrido de amortiguación que reduce vibraciones y ruido durante la operación. El sistema de rodamiento de rodillos garantiza un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 400 kg y una carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones industriales y comerciales de mediana a alta exigencia.
Aro 200 mm
El Puretech air es un aro de 200 mm de diámetro diseñado para aplicaciones de ruedas de carretilla elevadora y sistemas de transporte. La banda de rodadura presenta un ancho de 50 mm con perfil de línea en neumático, proporcionando una excelente tracción y durabilidad en diversos entornos. El núcleo está fabricado en chapa de acero, garantizando una estructura robusta y resistente, mientras que el cubo tiene una longitud de 58 mm y un diámetro de orificio de eje de 20 mm. El sistema de rodamiento utiliza rodamientos de rodillos que aseguran un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a las capacidades de carga, este aro soporta una carga estática máxima de 150 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 75 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transporte moderado y manipulación de cargas en entornos industriales.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas, fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 30 mm, proporcionando durabilidad y tracción en diversas aplicaciones. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y dispone de un orificio de eje de 12 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 140 kg y una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo adecuada para andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 80 mm y un ancho de banda de rodadura de 34 mm, idéntico con cuerpo de aro. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm. Este aro está equipado con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. Respecto a las capacidades de carga, soporta una carga estática máxima de 250 kg y una carga dinámica de 125 kg a una velocidad de 4 km/h. El producto está diseñado específicamente para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, ofreciendo una solución confiable para sistemas de transporte y almacenamiento en entornos comerciales.
Aro 125 mm
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario de tienda. El cubo presenta una longitud de 48 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm, permitiendo una integración versátil en sistemas de ruedas. Equipado con rodamiento de rodillos, este aro soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h. La banda de rodadura es idéntica al cuerpo del aro, garantizando uniformidad estructural y durabilidad en operaciones continuas.
Aro 125 mm
El Basetech es un aro para castor fabricado en polipropileno con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, idéntico con cuerpo de aro. El cubo presenta una longitud de 44,4 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 12 mm. Este componente está equipado con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda soporta una capacidad de carga estática de 400 kg y una capacidad de carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda, donde se requiere fiabilidad y resistencia en entornos de uso intensivo.
Aro 200 mm
El Aro Maxtech es una rueda de poliamida diseñada para aplicaciones industriales exigentes, equipada con un rodamiento de rodillos inoxidable y una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho. Con un diámetro total de 200 mm, un cubo de 58 mm de largo y un orificio de eje de 20 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h. El Aro Maxtech es ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Maxtech es una rueda de 80 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida de alta resistencia y un neumático de poliuretano inyectado con un ancho de 30 mm que garantiza durabilidad y estabilidad. El conjunto cuenta con un cubo de 44,4 mm de longitud y un orificio de eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y confiable. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 200 kg y una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, plataformas, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida y un neumático de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho. Esta rueda cuenta con un cubo de 58 mm de longitud y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, equipada con rodamiento de rodillos para garantizar un funcionamiento suave y duradero. Soporta una capacidad de carga estática de 600 kg y una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que la hace ideal para su uso en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción y plataforma, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Frequently Asked Questions
Ventajas de las ruedas con rodamiento de rodillos
Los rodamientos de rodillos son un miembro fundamental de la familia de los rodamientos y un pilar en los sistemas de movilidad. A diferencia de los cojinetes lisos que dependen del contacto deslizante, utilizan rodillos cilíndricos que se extienden entre un aro interior y un aro exterior. Este contacto rodante reduce la fricción, lo que permite un movimiento más suave y una menor fuerza de rotura bajo carga. Gracias a su altura de construcción comparativamente baja, combinan un diseño compacto con una impresionante capacidad de carga. Las ruedas con rodamientos de rodillos TENTE ofrecen una variedad de ventajas:
Resistencia a la rodadura más baja: el contacto lineal de los rodillos cilíndricos minimiza la fricción entre los anillos, por lo que las cargas pesadas comienzan a moverse con menos esfuerzo y mantienen el impulso con menos picos de empuje y tracción. Esto permite un funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético y reduce la presión sobre los usuarios.
Gran capacidad de carga: los rodamientos de rodillos distribuyen las fuerzas entre varios rodillos, proporcionando un soporte radial sólido sin una deformación excesiva. Esto significa que las ruedas con rodamientos de rodillos soportan grandes pesos de forma fiable, lo que resulta ideal para el transporte a baja velocidad en el que la capacidad y la estabilidad son lo primero.
Larga vida útil, bajo mantenimiento: las unidades de rodamientos engrasadas de fábrica funcionan sin problemas durante períodos prolongados en condiciones normales. Con las opciones de sellado y relubricación adecuadas, las ruedas con rodamientos de rodillos mantienen un rendimiento constante y reducen el mantenimiento no planificado.
Altura de instalación que ahorra espacio: en comparación con otros tipos de rodamientos, los diseños de rodamientos de rodillos pueden lograr una altura incorporada más baja, lo que ayuda a mantener compactos los perfiles de los equipos. Obtiene estabilidad y resistencia sin sacrificar el espacio libre ni las restricciones generales de diseño.
Tipos de ruedas con rodamientos de rodillos
Las ruedas con rodamiento de rodillos vienen en una variedad de diseños, cada uno optimizado para condiciones operativas específicas y prioridades de rendimiento. En TENTE, fabricamos ruedas con rodamientos de rodillos en varias opciones de materiales y niveles de dureza de la banda de rodadura. Nuestra gama también incluye ruedas con rodamientos de rodillos amortiguados o inoxidables. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas con rodamientos de rodillos más utilizados y sus ventajas:
Ruedas de caucho macizo con rodamientos
Para un transporte a baja velocidad que también requiere amortiguación de impactos y cuidado del suelo, las ruedas de caucho macizo con rodamientos de rodillos combinan una banda de rodadura compatible con facilidad de rodadura bajo carga. Nuestra serie TENTE PVR combina un centro de rueda de polipropileno y una banda de rodadura de caucho macizo con un rodamiento de rodillos integrado, que se ofrece en una variedad de diámetros de ruedas que van hasta 250 mm. Este diseño de rueda ayuda a reducir el esfuerzo de arranque y, al mismo tiempo, suaviza las vibraciones en suelos más duros.
Ruedas de poliuretano con rodamientos
Cuando la eficiencia y la resistencia al desgaste son prioridades, las ruedas de poliuretano con rodamiento de rodillos son una buena elección. Una línea de productos representativa de nuestra gama son las ruedas UAR. Utilizan un centro de rueda de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano y un rodamiento de rodillos, que cubre tamaños populares de 80 a 200 mm. Para entornos húmedos o mojados, la serie UAD, estrechamente relacionada, utiliza un rodamiento de rodillos de acero inoxidable, lo que permite lavados frecuentes y proporciona resistencia a la corrosión, al tiempo que mantiene la misma familia de bandas de rodadura y rango de tamaños de poliuretano.
Ruedas de Poliamida con Rodamiento de Rodillos
Para una rigidez máxima y una altura de construcción compacta, las ruedas de poliamida con rodamiento de rodillos ofrecen una alta densidad de carga con un mantenimiento sencillo. Dentro de nuestra selección, la serie de ruedas UOR destaca como un ejemplo notable. La UOR es una rueda de poliamida de una sola pieza equipada con un rodamiento de rodillos, con diámetros de rueda que van desde 80 mm a 200 mm y una amplia gama de opciones de cubos y ejes. Estas ruedas son una opción robusta cuando se desea un funcionamiento preciso y duro, y no se necesita un funcionamiento silencioso ni una absorción de impactos maximizada.
Campos de aplicación de ruedas con rodamientos de rodillos
Las ruedas con rodamiento de rodillos son las más adecuadas para equipos y máquinas que funcionan a velocidades de desplazamiento bajas (alrededor de 4 km/h). Ofrecen una rodadura suave y con poco esfuerzo bajo cargas pesadas, pero no están diseñadas para un uso a alta velocidad. Esto los hace ideales para equipos de transporte pesado, carros de producción y plataformas y carros de limpieza profesionales, donde la estabilidad, la capacidad y la facilidad de manejo importan más que las maniobras rápidas. También son comunes en el comercio minorista y la logística, por ejemplo, en aplicaciones como jaulas antivuelco, instalaciones de tiendas y exhibiciones y carritos de compras, donde es esencial una construcción compacta, una alta capacidad de carga y una baja resistencia a la rodadura.