- Inicio
- Ruedas
- Aros de alta calidad
- Aros por tipo de rodamiento
-
Rodamiento de Rodillos
Aros con Rodamiento de Rodillos
Aro 125 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. La longitud del cubo es de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Basetech presenta un diámetro de 80 mm con una anchura de banda de rodadura de 34 mm y una longitud de cubo de 44,4 mm, incorporando un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Fabricado en polipropileno con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro, está equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 125 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 250 kg, siendo ideal para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Basetech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 36 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 320 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Aro 100 mm
El aro Supratech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y eje con orificio de 12 mm de diámetro y buje de 44,4 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 200 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos inoxidable. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El Aro Duratech está fabricado con cuerpo de poliamida y banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, presentando un diámetro de 125 mm, ancho de banda de 40 mm y longitud de cubo de 48 mm, con orificio para eje de 12 mm de diámetro y rodamiento de rodillos. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, así como equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 15 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 15 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 250 mm
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 25 mm de diámetro con cubo de 58 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura de goma maciza negra tiene un ancho de 30 mm, mientras que el cubo presenta una longitud de 44,4 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Este componente ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 140 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra de 30 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 140 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con goma maciza negra de 37 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, fabricada con cuerpo de chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Supratech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de goma termoplástica de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 320 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Supratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio de eje de 20 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Maxtech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 30 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a 4 km/h y estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 125 mm
El aro Maxtech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 32 mm de ancho y longitud de cubo de 44,4 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 4 km/h y estática de 400 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Maxtech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de poliuretano inyectado de 40 mm de ancho, fabricado con cuerpo de poliamida y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 350 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 700 kg. Sus aplicaciones incluyen industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, construcción de maquinaria, carros de producción y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado de 50 mm de ancho y longitud de cubo de 58 mm, equipada con rodamiento de rodillos y orificio de eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 4 km/h y estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, construcción de contenedores y maquinaria, carros de producción, andamios y equipos de transporte.
Preguntas frecuentes
Ventajas de las ruedas con rodamiento de rodillos
Los rodamientos de rodillos son un miembro fundamental de la familia de los rodamientos y un pilar en los sistemas de movilidad. A diferencia de los cojinetes lisos que dependen del contacto deslizante, utilizan rodillos cilíndricos que se extienden entre un aro interior y un aro exterior. Este contacto rodante reduce la fricción, lo que permite un movimiento más suave y una menor fuerza de rotura bajo carga. Gracias a su altura de construcción comparativamente baja, combinan un diseño compacto con una impresionante capacidad de carga. Las ruedas con rodamientos de rodillos TENTE ofrecen una variedad de ventajas:
Resistencia a la rodadura más baja: el contacto lineal de los rodillos cilíndricos minimiza la fricción entre los anillos, por lo que las cargas pesadas comienzan a moverse con menos esfuerzo y mantienen el impulso con menos picos de empuje y tracción. Esto permite un funcionamiento eficiente desde el punto de vista energético y reduce la presión sobre los usuarios.
Gran capacidad de carga: los rodamientos de rodillos distribuyen las fuerzas entre varios rodillos, proporcionando un soporte radial sólido sin una deformación excesiva. Esto significa que las ruedas con rodamientos de rodillos soportan grandes pesos de forma fiable, lo que resulta ideal para el transporte a baja velocidad en el que la capacidad y la estabilidad son lo primero.
Larga vida útil, bajo mantenimiento: las unidades de rodamientos engrasadas de fábrica funcionan sin problemas durante períodos prolongados en condiciones normales. Con las opciones de sellado y relubricación adecuadas, las ruedas con rodamientos de rodillos mantienen un rendimiento constante y reducen el mantenimiento no planificado.
Altura de instalación que ahorra espacio: en comparación con otros tipos de rodamientos, los diseños de rodamientos de rodillos pueden lograr una altura incorporada más baja, lo que ayuda a mantener compactos los perfiles de los equipos. Obtiene estabilidad y resistencia sin sacrificar el espacio libre ni las restricciones generales de diseño.
Tipos de ruedas con rodamientos de rodillos
Las ruedas con rodamiento de rodillos vienen en una variedad de diseños, cada uno optimizado para condiciones operativas específicas y prioridades de rendimiento. En TENTE, fabricamos ruedas con rodamientos de rodillos en varias opciones de materiales y niveles de dureza de la banda de rodadura. Nuestra gama también incluye ruedas con rodamientos de rodillos amortiguados o inoxidables. A continuación se muestran algunos de los tipos de ruedas con rodamientos de rodillos más utilizados y sus ventajas:
Ruedas de caucho macizo con rodamientos
Para un transporte a baja velocidad que también requiere amortiguación de impactos y cuidado del suelo, las ruedas de caucho macizo con rodamientos de rodillos combinan una banda de rodadura compatible con facilidad de rodadura bajo carga. Nuestra serie TENTE PVR combina un centro de rueda de polipropileno y una banda de rodadura de caucho macizo con un rodamiento de rodillos integrado, que se ofrece en una variedad de diámetros de ruedas que van hasta 250 mm. Este diseño de rueda ayuda a reducir el esfuerzo de arranque y, al mismo tiempo, suaviza las vibraciones en suelos más duros.
Ruedas de poliuretano con rodamientos
Cuando la eficiencia y la resistencia al desgaste son prioridades, las ruedas de poliuretano con rodamiento de rodillos son una buena elección. Una línea de productos representativa de nuestra gama son las ruedas UAR. Utilizan un centro de rueda de poliamida con una banda de rodadura de poliuretano y un rodamiento de rodillos, que cubre tamaños populares de 80 a 200 mm. Para entornos húmedos o mojados, la serie UAD, estrechamente relacionada, utiliza un rodamiento de rodillos de acero inoxidable, lo que permite lavados frecuentes y proporciona resistencia a la corrosión, al tiempo que mantiene la misma familia de bandas de rodadura y rango de tamaños de poliuretano.
Ruedas de Poliamida con Rodamiento de Rodillos
Para una rigidez máxima y una altura de construcción compacta, las ruedas de poliamida con rodamiento de rodillos ofrecen una alta densidad de carga con un mantenimiento sencillo. Dentro de nuestra selección, la serie de ruedas UOR destaca como un ejemplo notable. La UOR es una rueda de poliamida de una sola pieza equipada con un rodamiento de rodillos, con diámetros de rueda que van desde 80 mm a 200 mm y una amplia gama de opciones de cubos y ejes. Estas ruedas son una opción robusta cuando se desea un funcionamiento preciso y duro, y no se necesita un funcionamiento silencioso ni una absorción de impactos maximizada.
Campos de aplicación de ruedas con rodamientos de rodillos
Las ruedas con rodamiento de rodillos son las más adecuadas para equipos y máquinas que funcionan a velocidades de desplazamiento bajas (alrededor de 4 km/h). Ofrecen una rodadura suave y con poco esfuerzo bajo cargas pesadas, pero no están diseñadas para un uso a alta velocidad. Esto los hace ideales para equipos de transporte pesado, carros de producción y plataformas y carros de limpieza profesionales, donde la estabilidad, la capacidad y la facilidad de manejo importan más que las maniobras rápidas. También son comunes en el comercio minorista y la logística, por ejemplo, en aplicaciones como jaulas antivuelco, instalaciones de tiendas y exhibiciones y carritos de compras, donde es esencial una construcción compacta, una alta capacidad de carga y una baja resistencia a la rodadura.