Ruedas y Aros para Mobiliario Sanitario
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento de rotación suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 88 mm, optimizada para diversas aplicaciones. La capacidad de carga dinámica alcanza 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg. Esta rueda es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada con agujero ciego para conexión B10 que garantiza una fijación segura y precisa. La carcasa está fabricada en fundición de zinc/aluminio con vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno conductor eléctrico con banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 54 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Esta rueda es ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada con espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno, conductor eléctrico, equipado con una banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, que proporciona excelente tracción y propiedades antiestáticas. El sistema de rodamiento utiliza un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y sin mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 50 mm y una altura total de 61 mm, esta rueda compacta es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, ofreciendo movilidad confiable en aplicaciones que requieren control de electricidad estática.
Rueda giratoria Rueda 40 mm
La Lumina es una rueda giratoria rueda equipada con agujero ciego para conexión B10 que proporciona una solución de movilidad versátil para diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en polipropileno resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento duradero. Con un diámetro de rueda de 40 mm y una altura total de 44 mm, esta rueda compacta ofrece una capacidad de carga dinámica de 10 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 20 kg. Ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones en muebles, mesillas de noche, muebles multimedia y muebles de oficina. La rueda incorpora una espiga con anillo de agarre y collarín como sistema de fijación, que se acopla a una carcasa fabricada en fundición de zinc y aluminio equipada con un vástago giratorio tipo espiga. La rueda presenta un diámetro de 50 mm y está compuesta por un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura en goma termoplástica, asegurando durabilidad y un desplazamiento suave sobre diferentes superficies. El cojinete liso incorpora un separador tipo tubo separador que garantiza un funcionamiento óptimo y una rotación fluida. La altura total del conjunto es de 59 mm, proporcionando una integración compacta en estructuras de muebles. En cuanto a las especificaciones de carga, la rueda soporta una capacidad estática de 80 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 40 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace adecuada para muebles que requieren movilidad controlada y estabilidad en posición estática.
Rueda giratoria con Freno intermitente 50 mm
Lumina es una rueda giratoria con freno intermitente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, muebles de oficina y sillas de oficina. El sistema de fijación incorpora una espiga con anillo de agarre y collarín que garantiza una instalación segura y estable en los muebles. La carcasa está fabricada en fundición de zinc y aluminio, proporcionando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un vástago giratorio tipo espiga que permite el movimiento multidireccional controlado. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros con un cojinete liso equipado con separador tubo separador, asegurando un giro suave y prolongada vida útil. La banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica, ofreciendo excelente adherencia y resistencia al desgaste. La altura total del conjunto es de 59 milímetros, permitiendo una integración compacta en diversos tipos de muebles. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos y una carga dinámica de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, lo que la hace idónea para muebles residenciales y de oficina que requieren movilidad confiable y segura.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. La rueda incorpora un agujero ciego para conexión B10 que facilita su instalación en diferentes tipos de estructuras. La carcasa está fabricada en fundición de zinc y aluminio, proporcionando una base robusta y duradera, y cuenta con un vástago giratorio tipo espiga que permite el movimiento fluido y controlado de la rueda. El conjunto de la rueda presenta un diámetro de 50 mm y está equipado con un cojinete liso con separador tubo separador que garantiza un funcionamiento suave y prolongado. La banda de rodadura está confeccionada en goma termoplástica conductora eléctrica, mientras que el cuerpo de la rueda es de polipropileno conductor eléctrico, características que proporcionan propiedades antiestáticas esenciales para aplicaciones sensibles. La altura total del conjunto es de 56 mm, lo que la hace compatible con la mayoría de diseños de muebles estándar. En cuanto a las capacidades de carga, la rueda soporta una carga estática máxima de 80 kg y una carga dinámica de 40 kg a una velocidad de 3 km/h, especificaciones que la hacen adecuada para muebles de uso doméstico e institucional con requisitos moderados de movilidad.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
La rueda giratoria Lumina es una rueda de alta precisión diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina. Esta rueda se monta mediante un agujero ciego para conexión B10, que proporciona una fijación segura y confiable en diversas estructuras de muebles. La carcasa está fabricada en fundición de zinc y aluminio, materiales que garantizan durabilidad y resistencia estructural, mientras que incorpora un vástago giratorio espiga que permite el movimiento fluido y controlado de la rueda. La rueda presenta un diámetro de 50 milímetros y está equipada con un cojinete liso con separador tubo separador, que asegura un funcionamiento suave y prolongado. El cuerpo de la rueda está fabricado en polipropileno conductor eléctrico, material que proporciona tanto resistencia mecánica como propiedades antiestáticas, siendo idéntico en composición con la banda de rodadura para garantizar homogeneidad y rendimiento consistente. La altura total del conjunto es de 56 milímetros, dimensión que facilita su integración en diseños de muebles compactos. Respecto a las capacidades de carga, esta rueda soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos y una carga dinámica de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen adecuada para aplicaciones de movilidad moderada en entornos de interior.
Rueda giratoria Rueda 50 mm
Lumina es una rueda giratoria rueda diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia y muebles de oficina, equipada con un agujero ciego para conexión B10 que facilita su instalación en diversos tipos de estructuras. La carcasa está fabricada en fundición de zinc y aluminio, proporcionando una base robusta y duradera, y cuenta con un vástago giratorio espiga que permite la rotación suave y controlada de la rueda. El conjunto de rueda presenta un diámetro de 50 milímetros con un cojinete liso equipado con separador tubo separador, asegurando un movimiento fluido y una larga vida útil del componente. El material de la banda de rodadura es idéntico al cuerpo del aro, fabricado en polipropileno, lo que garantiza consistencia en las propiedades mecánicas y una excelente resistencia al desgaste. La altura total del conjunto es de 56 milímetros, dimensión crítica para la integración en muebles con espacios limitados. Respecto a las capacidades de carga, Lumina soporta una carga estática máxima de 80 kilogramos, mientras que su capacidad de carga dinámica es de 40 kilogramos a una velocidad de 3 kilómetros por hora, especificaciones que la hacen idónea para muebles residenciales y de oficina con requisitos moderados de movilidad.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 76 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 76 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y estabilidad óptimas.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora una espiga con anillo de agarre, con collarín como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 65 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 72 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad eficiente y durabilidad en entornos de uso frecuente.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con vástago espiga roscada con cuello hexagonal, superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e incorpora un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio para garantizar un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, complementado por un cojinete liso con separador tubo separador que asegura un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 88 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 100 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un vástago espiga roscada con cuello hexagonal superior como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida e integra un vástago giratorio espiga como rodamiento de giro. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 88 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 65 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 91,5 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y estabilidad óptimas.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 88,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y un diámetro de 75 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 88,5 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 75 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de goma termoplástica, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 75 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 89 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 100 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en poliamida y cuenta con un vástago giratorio espiga como rodamiento giratorio. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador. El diámetro de la rueda es de 65 mm y la altura total del conjunto alcanza 91,5 mm. La capacidad de carga dinámica es de 50 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática máxima soportada es de 100 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La Stylea es una rueda giratoria rueda equipada con espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, conductora eléctrica, con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, montada sobre cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y fiable. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 81 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina, proporcionando movilidad y funcionalidad óptimas.
Rueda giratoria Rueda 65 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea está equipada con un agujero ciego para conexión B10 que permite una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida conductora eléctrica con una banda de rodadura de goma termoplástica conductora eléctrica, montada sobre un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso. Con un diámetro de rueda de 65 mm y una altura total de 91,5 mm, ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Esta rueda es ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 75 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea está equipada con una espiga con anillo de agarre, con collarín para una fijación segura y eficiente. La carcasa está fabricada en poliamida resistente e incorpora un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida, conductora eléctrica, con una banda de rodadura de goma termoplástica, conductora eléctrica, que proporciona excelente tracción y propiedades antiestáticas. El sistema de rodamiento utiliza un cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y sin mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 75 mm y una altura total de 81 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a una velocidad de 3 km/h. Es ideal para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria con Freno de rueda 35 mm
La rueda giratoria con freno de rueda Stylea incorpora un sistema de fijación mediante agujero ciego para conexión B10 que garantiza una instalación segura y precisa. La carcasa está fabricada en poliamida de alta resistencia y cuenta con un vástago giratorio espiga que proporciona un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con material de rodadura idéntico con cuerpo de aro, equipada con cojinete liso con separador tubo separador para un funcionamiento silencioso y duradero. Con un diámetro de rueda de 35 mm y una altura total de 31 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg. Especialmente diseñada para aplicaciones en mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.
Rueda giratoria Rueda 100 mm
La rueda giratoria Rueda Stylea incorpora un agujero ciego para conexión B10 que facilita su montaje en diversas aplicaciones. La carcasa está fabricada en poliamida resistente y cuenta con un vástago giratorio espiga que garantiza un movimiento suave y controlado. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de poliuretano inyectado, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento silencioso y duradero, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 101 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 100 kg a una velocidad de 3 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 200 kg, siendo ideal para mesillas de noche, muebles, muebles multimedia, sillas de oficina y muebles de oficina.